Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.
Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.
Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno compatibile | Colore | Stile | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3198 € - 5,914 € | 2455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturale
|
Non impilabile
|
2.126 in
54.0 mm
|
Acciaio temperato
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 6,2857 € - 6,8411 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Naturale
|
Non impilabile
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio temperato
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 4,6378 € - 5,6118 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturale
|
Non impilabile
|
2.126 in
54.0 mm
|
Acciaio temperato
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,2542 € - 0,531 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Stacking
|
|
Nylon
|
|
||
| 4,7549 € - 5,1342 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturale
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio temperato
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 4,3214 € - 4,7278 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturale
|
Non impilabile
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio temperato
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 30,2656 € - 32,8824 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Naturale
|
Non impilabile
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
2.244 in
57.0 mm