Menu Ricerca

Piedini regolabili con corpo cavo - Base girevole in metallo

Disponibile

Questi piedini livellanti in acciaio sono regolabili con un'articolazione fino a 15 per adeguarsi alle superfici irregolari. La gamma è disponibile in acciaio inossidabile, acciaio nichelato o cromato oro e può essere acquistata con o senza cuscinetto in gomma sulla base. Inoltre sono disponibili varianti per supportare il montaggio tramite perno o chiave.

Codice Serie: SR5788

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Capacità di carico Diametro base Acquista
5,5164 € - 13,7815 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Richiedi il lead time qui
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Richiedi il lead time qui
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
23,2452 € - 56,6708 € Richiedi il lead time qui
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
8,6758 € - 11,5475 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
11,5115 € - 14,4059 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
6,9727 € - 8,7546 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
10157947 Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
11,194 € - 13,8197 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
120,9831 € - 127,3534 € Richiedi il lead time qui
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
  • di 5
Piedini 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acciaio

10157909

Fascia di prezzo
13,7815 € - 5,5164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    25.4 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Capacità di carico
    490.0 kg
Piedini 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acciaio

10158012


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    76.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 2.5
  • Capacità di carico
    3260.0 kg
Piedini 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acciaio

10158005


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    76.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 2.5
  • Capacità di carico
    3260.0 kg
Piedini 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acciaio

10157985


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    64.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Capacità di carico
    2720.0 kg
Piedini 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acciaio

10158173

Fascia di prezzo
56,6708 € - 23,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    76.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 2.5
  • Capacità di carico
    3260.0 kg
Piedini 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acciaio

10644942

Fascia di prezzo
11,5475 € - 8,6758 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    32.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Capacità di carico
    1700.0 kg
Piedini 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acciaio inossidabile

10630389

Fascia di prezzo
14,4059 € - 11,5115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    19.1 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Capacità di carico
    310.0 kg
Piedini 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acciaio

10158081


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    25.4 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Capacità di carico
    490.0 kg
Piedini 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acciaio inossidabile

10158166


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    64.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Capacità di carico
    2720.0 kg
Piedini 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acciaio

10157930


Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    32.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Capacità di carico
    1700.0 kg
Piedini 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acciaio

10157954


Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Capacità di carico
    2260.0 kg
Piedini 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acciaio inossidabile

10157992


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    64.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Capacità di carico
    2720.0 kg
Piedini 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acciaio

10158098

Fascia di prezzo
8,7546 € - 6,9727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    25.4 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Capacità di carico
    490.0 kg
Piedini 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acciaio inossidabile

10157947


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    32.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Capacità di carico
    1700.0 kg
Piedini 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acciaio

10158111


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    32.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Capacità di carico
    1700.0 kg
Piedini 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acciaio

10158142


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    64.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Capacità di carico
    2720.0 kg
Piedini 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acciaio

10158227

Fascia di prezzo
13,8197 € - 11,194 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    19.1 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Capacità di carico
    310.0 kg
Piedini 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acciaio inossidabile

10637944

Fascia di prezzo
127,3534 € - 120,9831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    102.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 3.0
  • Capacità di carico
    9970.0 kg
Piedini 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acciaio inossidabile

10158135


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Capacità di carico
    2260.0 kg
Piedini 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acciaio

10157978


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    64.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Capacità di carico
    2720.0 kg