Menu Ricerca

Piedini regolabili con corpo cavo - Base girevole in metallo

Disponibile

Questi piedini livellanti in acciaio sono regolabili con un'articolazione fino a 15 per adeguarsi alle superfici irregolari. La gamma è disponibile in acciaio inossidabile, acciaio nichelato o cromato oro e può essere acquistata con o senza cuscinetto in gomma sulla base. Inoltre sono disponibili varianti per supportare il montaggio tramite perno o chiave.

Codice Serie: SR5788

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Capacità di carico Diametro base Acquista
97,3389 € - 102,4405 € Richiedi il lead time qui
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
10,2427 € - 12,8199 € Richiedi il lead time qui
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
73,9723 € - 77,8843 € Richiedi il lead time qui
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
14,0526 € - 34,3855 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
8,8714 € - 12,2425 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Richiedi il lead time qui
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12
125.0 kg
52.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16
155.0 kg
119.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Richiedi il lead time qui
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
17,776 € - 22,2168 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
9,7002 € - 23,7361 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
24,1067 € - 30,1334 € Richiedi il lead time qui
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
15,3964 € - 38,198 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
  • di 5
Piedini 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acciaio inossidabile

10637913

Fascia di prezzo
102,4405 € - 97,3389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    102.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 3.0
  • Capacità di carico
    9970.0 kg
Piedini 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acciaio

10642283

Fascia di prezzo
12,8199 € - 10,2427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Capacità di carico
    2260.0 kg
Piedini 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acciaio inossidabile

10630341

Fascia di prezzo
77,8843 € - 73,9723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    76.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 2.5
  • Capacità di carico
    3260.0 kg
Piedini 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acciaio

10158067


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    19.1 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Capacità di carico
    310.0 kg
Piedini 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acciaio inossidabile

10157916

Fascia di prezzo
34,3855 € - 14,0526 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    25.4 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Capacità di carico
    490.0 kg
Piedini 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acciaio

10158050

Fascia di prezzo
12,2425 € - 8,8714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    19.1 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Capacità di carico
    310.0 kg
Piedini 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acciaio

10158128


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Capacità di carico
    2260.0 kg
Piedini 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acciaio

10158197


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    102.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 3.0
  • Capacità di carico
    9970.0 kg
Piedini 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acciaio inossidabile

10158135


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Capacità di carico
    2260.0 kg
Piedini regolabili 52.0 mm M12 80.0 mm Nero

10500255


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    52.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Piedini regolabili 119.0 mm M16 112.0 mm Nero

10500040


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    119.0 mm
  • Articolazione
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Lunghezza filetto
    112.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Piedini 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acciaio

10157978


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    64.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Capacità di carico
    2720.0 kg
Piedini 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acciaio

10158043


Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    102.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 3.0
  • Capacità di carico
    9970.0 kg
Piedini 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acciaio inossidabile

10158029


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    76.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 2.5
  • Capacità di carico
    3260.0 kg
Piedini 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acciaio inossidabile

10630334

Fascia di prezzo
22,2168 € - 17,776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    32.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Capacità di carico
    1700.0 kg
Piedini 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acciaio

10158180


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    76.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 2.5
  • Capacità di carico
    3260.0 kg
Piedini 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acciaio

10157961

Fascia di prezzo
23,7361 € - 9,7002 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Capacità di carico
    2260.0 kg
Piedini 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Acciaio inossidabile

10630433

Fascia di prezzo
30,1334 € - 24,1067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Capacità di carico
    2260.0 kg
Piedini 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Acciaio inossidabile

10158104

Fascia di prezzo
38,198 € - 15,3964 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    25.4 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Capacità di carico
    490.0 kg
Piedini 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Acciaio

10158159


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    64.0 mm
  • Articolazione
    15 °
  • Tipo di montaggio
    Incavo
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Capacità di carico
    2720.0 kg