Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9713 € - 1,1352 € | 1903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9184 € - 0,9184 € | 3444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2422 € - 1,2422 € | 4151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0282 € - 1,2016 € | 9375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260258 | 2,2487 € - 2,5197 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 0,8774 € - 0,8774 € | 9479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,0184 € - 2,0184 € | 6365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8981 € - 0,8981 € | 5389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8332 € - 0,8332 € | 104833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9105 € - 0,9105 € | 86130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8017 € - 1,8017 € | 3748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9753 € - 0,9753 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9794 € - 1,0309 € | 4707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10260135 | 0,974 € - 0,974 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 0,8028 € - 0,8028 € | 5806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0498 € - 1,0498 € | 27632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4359 € - 1,4359 € | 34500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259962 | 0,7356 € - 0,7356 € | 19775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 1,4766 € - 1,4766 € | 10880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6784 € - 0,6784 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare