Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Codice Serie: SR5439
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0418 € - 4,0624 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 1,883 € - 1,883 € | 1246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3424 € - 1,3424 € | 3593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4601 € - 0,485 € | 4488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Montaggio a vite
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9105 € - 0,9105 € | 15550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8559 € - 1,9507 € | 3310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1758 € - 1,1758 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1867 € - 1,3953 € | 70133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259658 | 2,2081 € - 2,4519 € | 2957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 0,8412 € - 0,8412 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 1,5714 € - 1,5714 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9184 € - 0,9184 € | 5004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5037 € - 1,5037 € | 17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0539 € - 1,0539 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1372 € - 1,1372 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8774 € - 0,8774 € | 7403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9753 € - 0,9753 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9889 € - 0,9889 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,5197 € - 2,5197 € | 8695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8332 € - 0,8332 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare