Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Codice Serie: SR5439
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2124 € - 1,2124 € | 10850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,8152 € - 2,0184 € | 3496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0309 € - 1,0309 € | 20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1772 € - 1,1772 € | 12275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9934 € - 0,9934 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4495 € - 1,4495 € | 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2016 € - 1,2016 € | 7974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8207 € - 0,8207 € | 6756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2422 € - 1,2422 € | 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7559 € - 0,7559 € | 936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7938 € - 0,7938 € | 7775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8028 € - 0,8028 € | 9292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8981 € - 0,8981 € | 5759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7945 € - 0,7945 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7503 € - 0,7503 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5955 € - 0,5955 € | 4365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6273 € - 0,6273 € | 7859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7088 € - 0,7088 € | 16709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,761 € - 1,9507 € | 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8017 € - 1,8017 € | 4604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare