Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Codice Serie: SR5439
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7309 € - 0,7309 € | 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4359 € - 1,4359 € | 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8981 € - 1,0498 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6662 € - 1,8559 € | 5673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1772 € - 1,3817 € | 591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6784 € - 0,6784 € | 8585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1352 € - 1,1352 € | 3371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8561 € - 0,8561 € | 4628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1352 € - 1,1352 € | 3129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare