Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
159 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Finitura Acquista
1,0071 € - 2,115 € 2035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,119 € - 0,3213 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Lucido
0,9596 € - 2,0151 € 634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,3816 € - 0,4198 € 1882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Lucido
0,1283 € - 0,1797 € 11741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Lucido
2,2057 € - 4,6615 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
2,2334 € - 4,7492 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,4229 € - 2,9882 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,9441 € - 1,9827 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,1153 € - 2,3422 € Richiedi il lead time qui
Rettangolare
Nero
Senza finitura
0,1606 € - 0,1923 € 8640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Lucido
1,6859 € - 3,334 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Opaco
1,0847 € - 2,3782 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,7096 € - 1,4902 € 6832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Opaco
1,1964 € - 2,5124 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,9824 € - 2,063 € 3799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,2098 € - 2,5407 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,7988 € - 3,571 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
1,1434 € - 2,4012 € Richiedi il lead time qui
Rettangolare
Nero
Senza finitura
1,0904 € - 2,2898 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Senza finitura
  • di 8
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10255247

Fascia di prezzo
2,115 € - 1,0071 €

Livelli di giacenza
2035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Inserto per tubi Nero PE

10092675

Fascia di prezzo
0,3213 € - 0,119 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    19.1 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10255261

Fascia di prezzo
2,0151 € - 0,9596 €

Livelli di giacenza
634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Inserto per tubi Nero PE

10246719

Fascia di prezzo
0,4198 € - 0,3816 €

Livelli di giacenza
1882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    18.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Rotondo Inserto per tubi Nero PE

10073872

Fascia di prezzo
0,1797 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
11741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    19.1 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379240

Fascia di prezzo
4,6615 € - 2,2057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Altezza
    20.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379257

Fascia di prezzo
4,7492 € - 2,2334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Altezza
    22.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379264

Fascia di prezzo
2,9882 € - 1,4229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Altezza
    28.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379172

Fascia di prezzo
1,9827 € - 0,9441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Altezza
    19.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379318

Fascia di prezzo
2,3422 € - 1,1153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza
    19.0 mm
  • Lunghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    19.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Inserto per tubi 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10280263

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,1606 €

Livelli di giacenza
8640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    No
  • Stile raccordo
    A spinta
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; feltro

10255346

Fascia di prezzo
3,334 € - 1,6859 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; feltro
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379226

Fascia di prezzo
2,3782 € - 1,0847 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    25.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; feltro

10379356

Fascia di prezzo
1,4902 € - 0,7096 €

Livelli di giacenza
6832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; feltro
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; acciaio

10379271

Fascia di prezzo
2,5124 € - 1,1964 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10255254

Fascia di prezzo
2,063 € - 0,9824 €

Livelli di giacenza
3799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero PA; acciaio

10379288

Fascia di prezzo
2,5407 € - 1,2098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379196

Fascia di prezzo
3,571 € - 1,7988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Altezza
    25.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10379325

Fascia di prezzo
2,4012 € - 1,1434 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Lunghezza
    30.0 mm
  • Altezza
    20.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Piedino scorrevole rotondo Nero PA

10255292

Fascia di prezzo
2,2898 € - 1,0904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
  • Stile raccordo
    A spinta