Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
159 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Finitura Acquista
1,0045 € - 2,655 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Lucido
0,8567 € - 2,2662 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Senza finitura
0,963 € - 1,2878 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Lucido
0,876 € - 2,3126 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Lucido
0,5236 € - 1,387 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Grigio
Ruvido
0,4214 € - 1,12 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Senza finitura
0,9727 € - 2,568 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Lucido
0,4905 € - 1,2941 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,4214 € - 1,12 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Grigio
Senza finitura
1,1689 € - 2,3155 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Senza finitura
0,981 € - 1,9441 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Senza finitura
0,1296 € - 0,2376 € 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio medio
Ruvido
0,1397 € - 0,2948 € 2726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Ruvido
0,4684 € - 1,9992 € 1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,847 € - 2,2343 € 1769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Lucido
0,1276 € - 0,2514 € 2573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio medio
Ruvido
0,1032 € - 0,2489 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Lucido
0,2647 € - 0,5382 € 8715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Ruvido
0,2384 € - 0,4142 € 23406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Ruvido
0,2846 € - 0,7138 € 6430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Lucido
  • di 8
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Naturale Acciaio

10303047

Fascia di prezzo
2,655 € - 1,0045 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    24.8 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Bianco Nylon; acciaio

10303016

Fascia di prezzo
2,2662 € - 0,8567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    22.0 mm
  • Altezza
    24.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Naturale Acciaio

10303078

Fascia di prezzo
1,2878 € - 0,963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    22.0 mm
  • Altezza
    30.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Naturale
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Naturale Acciaio

10303092

Fascia di prezzo
2,3126 € - 0,876 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    16.0 mm
  • Altezza
    33.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Grigio Nylon

10402894

Fascia di prezzo
1,387 € - 0,5236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Larghezza
    32.0 mm
  • Lunghezza
    32.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Bianco Nylon

10402924

Fascia di prezzo
1,12 € - 0,4214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Larghezza
    32.0 mm
  • Lunghezza
    32.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Naturale Acciaio

10303085

Fascia di prezzo
2,568 € - 0,9727 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    30.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole incastro a pressione 23.4 mm Nero Acciaio; nylon

10302989

Fascia di prezzo
1,2941 € - 0,4905 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    22.0 mm
  • Altezza
    23.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio; nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Grigio Nylon

10402931

Fascia di prezzo
1,12 € - 0,4214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Larghezza
    32.0 mm
  • Lunghezza
    32.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Bianco Nylon; acciaio

10303023

Fascia di prezzo
2,3155 € - 1,1689 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    24.8 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Bianco Nylon; acciaio

10302996

Fascia di prezzo
1,9441 € - 0,981 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    16.0 mm
  • Altezza
    25.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
Rotondo Inserto per tubi Grigio medio LDPE

10183274

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    21.0 mm
  • Altezza
    17.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Grigio medio
Rotondo Inserto rotondo per tubi 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero PE

10079805

Fascia di prezzo
0,2948 € - 0,1397 €

Livelli di giacenza
2726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Rotondo Inserto per tubi Nero LDPE

10092859

Fascia di prezzo
1,9992 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.4 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Naturale Acciaio

10303030

Fascia di prezzo
2,2343 € - 0,847 €

Livelli di giacenza
1769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    16.0 mm
  • Altezza
    25.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Rotondo Inserto per tubi Grigio medio LDPE

10183250

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
2573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    20.0 mm
  • Altezza
    17.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Grigio medio
Rotondo Inserto per tubi Nero PE

10079447

Fascia di prezzo
0,2489 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni minime calibro
    14.0 mm
  • Dimensione massima calibro
    20.0 mm
  • Diametro
    22.2 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
Rotondo Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256794

Fascia di prezzo
0,5382 € - 0,2647 €

Livelli di giacenza
8715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
  • Dentini di metallo
    No
  • Stile raccordo
    A spinta
Rotondo Inserto rotondo per tubi 28.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256770

Fascia di prezzo
0,4142 € - 0,2384 €

Livelli di giacenza
23406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Inserto per tubi Nero PE

10093238

Fascia di prezzo
0,7138 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
6430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni minime calibro
    16.0 mm
  • Dimensione massima calibro
    20.0 mm
  • Diametro
    31.7 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene