Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
159 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Finitura Acquista
0,4905 € - 1,2941 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Senza finitura
0,876 € - 2,3126 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Lucido
0,1893 € - 0,2514 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Senza finitura
0,1893 € - 0,2514 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Grigio
Senza finitura
0,5236 € - 1,387 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Ruvido
0,2548 € - 0,2637 € 8035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Verde
Lucido
0,2584 € - 0,7921 € 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio scuro
Lucido
0,6452 € - 1,2643 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rettangolare
Nero
Senza finitura
1,0252 € - 2,7073 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Naturale
Senza finitura
0,4932 € - 1,2158 € 67795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Cromato
Cromato
0,7572 € - 1,0765 € 17586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Cromato
Cromato
0,5877 € - 0,9142 € 2930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Cromato
Cromato
0,6024 € - 0,8995 € 670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Cromato
Cromato
0,3689 € - 0,4058 € 8333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ovale
Nero
Senza finitura
0,3081 € - 0,7399 € Richiedi il lead time qui
Rettangolare
Nero
Lucido
0,5003 € - 0,7005 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rettangolare
Nero
Senza finitura
0,2501 € - 0,6645 € 2246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rettangolare
Nero
Senza finitura
0,2191 € - 0,3834 € 9516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ovale
Nero
Senza finitura
0,2855 € - 0,5354 € 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rettangolare
Nero
Senza finitura
0,2983 € - 0,7114 € 3291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rettangolare
Nero
Senza finitura
  • di 8
Piedino scorrevole incastro a pressione 23.4 mm Bianco Acciaio; nylon

10302972

Fascia di prezzo
1,2941 € - 0,4905 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    22.0 mm
  • Altezza
    23.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio; nylon
  • Colore
    Bianco
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Naturale Acciaio

10303061

Fascia di prezzo
2,3126 € - 0,876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    16.0 mm
  • Altezza
    33.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Naturale
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Bianco Nylon

10402900

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    28.0 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Lunghezza
    28.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Grigio Nylon

10402917

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    28.0 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Lunghezza
    28.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Bianco Nylon

10402887

Fascia di prezzo
1,387 € - 0,5236 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Larghezza
    32.0 mm
  • Lunghezza
    32.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Inserto per tubi Verde LDPE

10081259

Fascia di prezzo
0,2637 € - 0,2548 €

Livelli di giacenza
8035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Altezza
    16.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Verde
Rotondo Inserto per tubi Grigio scuro LDPE

10074442

Fascia di prezzo
0,7921 € - 0,2584 €

Livelli di giacenza
960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    38.0 mm
  • Altezza
    17.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Grigio scuro
Piedino scorrevole incastro a pressione Nero LDPE

10327371

Fascia di prezzo
1,2643 € - 0,6452 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Piedino scorrevole incastro a pressione 28.5 mm 1.5 mm Naturale Acciaio

10302910

Fascia di prezzo
2,7073 € - 1,0252 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    26.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Quadrato Inserto per tubi Cromato PE

10257005

Fascia di prezzo
1,2158 € - 0,4932 €

Livelli di giacenza
67795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Dentini di metallo
    No
Quadrato Inserto per tubi Cromato PE

10256992

Fascia di prezzo
1,0765 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
17586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Dentini di metallo
    No
Quadrato Inserto per tubi Cromato PE

10247044

Fascia di prezzo
0,9142 € - 0,5877 €

Livelli di giacenza
2930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    15.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Cromato
Quadrato Inserto per tubi Cromato PE

10247037

Fascia di prezzo
0,8995 € - 0,6024 €

Livelli di giacenza
670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza
    18.0 mm
  • Altezza
    11.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 1.2 mm 1.5 mm Nero PE

10256831

Fascia di prezzo
0,4058 € - 0,3689 €

Livelli di giacenza
8333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
  • Stile raccordo
    A spinta
Rettangolare Inserto per tubi Nero PE

10079829

Fascia di prezzo
0,7399 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza
    25.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Rettangolare Inserto per tubi Nero PE

10246757

Fascia di prezzo
0,7005 € - 0,5003 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
  • Stile raccordo
    A spinta
Rettangolare Inserto per tubi Nero PE

10070994

Fascia di prezzo
0,6645 € - 0,2501 €

Livelli di giacenza
2246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
  • Stile raccordo
    A spinta
Ovale Inserto per tubi 30.0 mm 1.2 mm 1.5 mm Nero PE

10256824

Fascia di prezzo
0,3834 € - 0,2191 €

Livelli di giacenza
9516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
  • Stile raccordo
    A spinta
Rettangolare Inserto per tubi Nero PE

10246740

Fascia di prezzo
0,5354 € - 0,2855 €

Livelli di giacenza
13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
  • Stile raccordo
    A spinta
Rettangolare Inserto per tubi Nero PE

10071007

Fascia di prezzo
0,7114 € - 0,2983 €

Livelli di giacenza
3291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
  • Stile raccordo
    A spinta