Menu Ricerca

Piedini scorrevoli adesivi

Disponibile

I piedini scorrevoli adesivi sono l'ideale per le gambe dei mobili in legno per proteggere i pavimenti e ridurre il rumore. Questi piedini sono realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), un materiale che offre scorrevolezza ottimale, e si applicano facilmente grazie al retro adesivo.

  • Forme: rettangolare, rotonda e quadrata
  • Colore: grigio.


Codice Serie: SR1461

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Forma Dimensione Spessore Acquista
1,2945 € - 2,5638 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rettangolare
6.3 mm
2,3227 € - 2,3227 € 2804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Rotondo
65.0 mm
6.4 mm
0,2832 € - 0,3087 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
19.0 mm
4.3 mm
0,4999 € - 0,4999 € 11231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
25.0 mm
6.7 mm
0,6515 € - 1,2908 € 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Rettangolare
24.0 mm
6.8 mm
1,3653 € - 2,7036 € 13844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Quadrato
45.0 mm
7.1 mm
0,9036 € - 1,065 € 2832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
40.0 mm
6.3 mm
1,5013 € - 2,9742 € 2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
6.5 mm
1,5721 € - 1,5721 € 2570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
50.0 mm
6.4 mm
0,735 € - 1,4573 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
6.5 mm
0,4645 € - 1,0588 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Quadrato
24.0 mm
6.4 mm
1,6854 € - 3,3311 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rettangolare
6.3 mm
0,3158 € - 0,3951 € 7173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Rotondo
22.0 mm
6.4 mm
0,5254 € - 0,6557 € 12445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
30.0 mm
6.5 mm
0,8724 € - 2,0314 € 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
7.0 mm
Piedino scorrevole adesivo 19.0 x 70.0 mm 6.3 mm PTFE

10292099

Fascia di prezzo
2,5638 € - 1,2945 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore
    6.3 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; polietilene
  • Codice doganale
    3926300090
Piedino scorrevole adesivo 65.0 mm 65.0 mm 0.250 in PTFE Naturale

10291948

Fascia di prezzo
2,3227 € - 2,3227 €

Livelli di giacenza
2804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    65.0 mm
  • Larghezza
    65.0 mm
  • Spessore
    6.4 mm
  • Tipo
    Round Stick-On Glide
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 19.0 mm 4.3 mm PTFE

10291887

Fascia di prezzo
0,3087 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione
    19.0 mm
  • Spessore
    4.3 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; polietilene
  • Codice doganale
    3926300090
Piedino scorrevole adesivo 25.0 mm 6.7 mm PTFE

10291900

Fascia di prezzo
0,4999 € - 0,4999 €

Livelli di giacenza
11231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    25.0 mm
  • Spessore
    6.7 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; polietilene
  • Codice doganale
    3926300090
Piedino scorrevole adesivo 24.0 mm 1.000 in 0.267 in PTFE Naturale

10292020

Fascia di prezzo
1,2908 € - 0,6515 €

Livelli di giacenza
340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    24.0 mm
  • Larghezza
    25.4 mm
  • Spessore
    6.8 mm
  • Tipo
    Rectangular Stick-On Glide
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 45.0 mm 1.750 in 0.281 in PTFE Naturale

10292075

Fascia di prezzo
2,7036 € - 1,3653 €

Livelli di giacenza
13844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    45.0 mm
  • Larghezza
    44.5 mm
  • Spessore
    7.1 mm
  • Tipo
    Square Stick-On Glide
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 40.0 mm 6.3 mm PTFE

10291924

Fascia di prezzo
1,065 € - 0,9036 €

Livelli di giacenza
2832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    40.0 mm
  • Spessore
    6.3 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; polietilene
  • Codice doganale
    3926300090
Piedino scorrevole adesivo 50.0 x 50.0 mm 6.5 mm PTFE

10292082

Fascia di prezzo
2,9742 € - 1,5013 €

Livelli di giacenza
2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore
    6.5 mm
  • Forma
    Quadrato
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; polietilene
  • Codice doganale
    3926300090
Piedino scorrevole adesivo 50.0 mm 6.4 mm PTFE

10291931

Fascia di prezzo
1,5721 € - 1,5721 €

Livelli di giacenza
2570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    50.0 mm
  • Spessore
    6.4 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; polietilene
  • Codice doganale
    3926300090
Piedino scorrevole adesivo 30.0 x 30.0 mm 6.5 mm PTFE

10292037

Fascia di prezzo
1,4573 € - 0,735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore
    6.5 mm
  • Forma
    Quadrato
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; polietilene
  • Codice doganale
    3926300090
Piedino scorrevole adesivo 24.0 mm 1.000 in 0.250 in PTFE Naturale

10292013

Fascia di prezzo
1,0588 € - 0,4645 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    24.0 mm
  • Larghezza
    25.4 mm
  • Spessore
    6.4 mm
  • Tipo
    Square Stick-On Glide
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 24.0 x 100.0 mm 6.3 mm PTFE

10292051

Fascia di prezzo
3,3311 € - 1,6854 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore
    6.3 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; polietilene
  • Codice doganale
    3926300090
Piedino scorrevole adesivo 22.0 mm 22.0 mm 0.250 in PTFE Naturale

10291894

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
7173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    22.0 mm
  • Larghezza
    22.0 mm
  • Spessore
    6.4 mm
  • Tipo
    Round Stick-On Glide
  • Stile raccordo
    Adesivo
Piedino scorrevole adesivo 30.0 mm 6.5 mm PTFE

10291917

Fascia di prezzo
0,6557 € - 0,5254 €

Livelli di giacenza
12445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione
    30.0 mm
  • Spessore
    6.5 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; polietilene
  • Codice doganale
    3926300090
Piedino scorrevole adesivo 40.0 x 40.0 mm 7.0 mm PTFE

10292068

Fascia di prezzo
2,0314 € - 0,8724 €

Livelli di giacenza
423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore
    7.0 mm
  • Forma
    Quadrato
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; polietilene
  • Codice doganale
    3926300090