Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
| 0,4334 € - 0,8595 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
||
| 0,4716 € - 0,9339 € | 10480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 0,6741 € - 1,3354 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.188 in
30.2 mm
|
||
| 0,5679 € - 1,1242 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 1,5579 € - 3,0932 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 1,0438 € - 2,0671 € | 1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,33 € - 0,8208 € | 97000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare