Menu Ricerca

Piedini scorrevoli quadrati

Disponibile

Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.

They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.

Used in industrial situations involving machinery and equipment.

  • Helps prevent surface damage, and absorbs stress.
  • Easy to install, and typically featuring push fit design, by hand.
  • Available in various sizes to accommodate different tube sizes.
Materiale: Butirrato, ABS Colore: Trasparente, Nero Codice Serie: SR1630

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Spessore parete Colore h Materiale t AxA Acquista
0,1515 € - 0,3003 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
1.8 mm
Nero
3.4 mm
ABS
1.8 mm
19.1 mm
0,1397 € - 0,2769 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
2.4 mm
Nero
3.3 mm
ABS
2.4 mm
19.1 mm
0,1256 € - 0,1759 € 4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
1.2 mm
Nero
4.1 mm
ABS
1.2 mm
20.6 mm
0,1586 € - 0,3152 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
3 mm
Nero
3.3 mm
ABS
3.0 mm
22.2 mm
0,0848 € - 0,168 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
1.2 mm
Nero
4.0 mm
ABS
1.2 mm
15.9 mm
0,1273 € - 0,2522 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.4 mm
1.1 mm
Nero
3.8 mm
ABS
1.1 mm
9.5 mm
0,0855 € - 0,1197 € 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
1.7 mm
Nero
2.0 mm
ABS
1.7 mm
15.9 mm
0,1342 € - 0,2659 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
1.7 mm
Nero
3.9 mm
ABS
1.7 mm
9.5 mm
0,2306 € - 0,3594 € 4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.6 mm
1.7 mm
Nero
4.1 mm
ABS
1.7 mm
20.6 mm
0,2333 € - 0,3759 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
3 mm
Nero
4.0 mm
ABS
3.0 mm
25.4 mm
0,1227 € - 0,2432 € Richiedi il lead time qui
9.4 mm
1.5 mm
Nero
4.2 mm
ABS
1.5 mm
15.9 mm
0,1318 € - 0,2611 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
1.2 mm
Nero
3.9 mm
ABS
1.2 mm
12.7 mm
0,1382 € - 0,2739 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
1.7 mm
Nero
3.3 mm
ABS
1.7 mm
18.4 mm
0,1234 € - 0,2447 € 7190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.9 mm
2.1 mm
Nero
3.3 mm
ABS
2.1 mm
20.6 mm
0,211 € - 0,4193 € Richiedi il lead time qui
9.4 mm
1.7 mm
Trasparente
4.0 mm
Butirrato
1.7 mm
25.4 mm
0,1777 € - 0,2857 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
3 mm
Nero
3.4 mm
ABS
3.0 mm
19.1 mm
0,1529 € - 0,3033 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
0.9 mm
Nero
3.5 mm
ABS
0.9 mm
19.1 mm
0,1755 € - 0,2457 € Richiedi il lead time qui
13.2 mm
1.2 mm
Nero
3.3 mm
ABS
1.2 mm
22.2 mm
0,0947 € - 0,1876 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.4 mm
1.2 mm
Nero
4.0 mm
ABS
1.2 mm
19.1 mm
0,1759 € - 0,3032 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
2.1 mm
Nero
3.2 mm
ABS
2.1 mm
25.4 mm
  • di 2
Piedino scorrevole quadrato 19.1 mm 1.8 mm 3.4 mm Nero ABS

10171103

Fascia di prezzo
0,3003 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    1.8 mm
  • h
    3.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Spessore parete
    1.8 mm
Piedino scorrevole quadrato 19.1 mm 2.4 mm 3.3 mm Nero ABS

10171097

Fascia di prezzo
0,2769 € - 0,1397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    2.4 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Spessore parete
    2.4 mm
Piedino scorrevole quadrato 20.6 mm 1.2 mm 0.161 in Nero ABS

10171172

Fascia di prezzo
0,1759 € - 0,1256 €

Livelli di giacenza
4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.6 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    4.1 mm
  • H
    13.6 mm
  • Spessore parete
    1.2 mm
Piedino scorrevole quadrato 22.2 mm 3.0 mm 3.3 mm Nero ABS

10171189

Fascia di prezzo
0,3152 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    3.0 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Spessore parete
    3 mm
Piedino scorrevole quadrato 15.9 mm 1.2 mm 4.0 mm Nero ABS

10171028

Fascia di prezzo
0,168 € - 0,0848 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.9 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • Spessore parete
    1.2 mm
Piedino scorrevole quadrato 9.5 mm 1.1 mm 3.8 mm Nero ABS

10170960

Fascia di prezzo
0,2522 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    9.5 mm
  • t
    1.1 mm
  • h
    3.8 mm
  • H
    9.4 mm
  • Spessore parete
    1.1 mm
Piedino scorrevole quadrato 15.9 mm 1.7 mm 2.0 mm Nero ABS

10171004

Fascia di prezzo
0,1197 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.9 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • H
    10.2 mm
  • Spessore parete
    1.7 mm
Piedino scorrevole quadrato 9.5 mm 1.7 mm 3.9 mm Nero ABS

10170953

Fascia di prezzo
0,2659 € - 0,1342 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    9.5 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • H
    9.3 mm
  • Spessore parete
    1.7 mm
Piedino scorrevole quadrato 20.6 mm 1.7 mm 4.1 mm Nero ABS

10171165

Fascia di prezzo
0,3594 € - 0,2306 €

Livelli di giacenza
4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.6 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    4.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • Spessore parete
    1.7 mm
Piedino scorrevole quadrato 25.4 mm 3.0 mm 4.0 mm Nero ABS

10171219

Fascia di prezzo
0,3759 € - 0,2333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    3.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • Spessore parete
    3 mm
Piedino scorrevole quadrato 15.9 mm 1.5 mm 4.2 mm Nero ABS

10171011

Fascia di prezzo
0,2432 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    15.9 mm
  • t
    1.5 mm
  • h
    4.2 mm
  • H
    9.4 mm
  • Spessore parete
    1.5 mm
Piedino scorrevole quadrato 12.7 mm 1.2 mm 3.9 mm Nero ABS

10170991

Fascia di prezzo
0,2611 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.7 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    3.9 mm
  • H
    9.3 mm
  • Spessore parete
    1.2 mm
Piedino scorrevole quadrato 18.4 mm 1.7 mm 3.3 mm Nero ABS

10171073

Fascia di prezzo
0,2739 € - 0,1382 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    18.4 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Spessore parete
    1.7 mm
Piedino scorrevole quadrato 20.6 mm 2.1 mm 3.3 mm Nero ABS

10171158

Fascia di prezzo
0,2447 € - 0,1234 €

Livelli di giacenza
7190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.6 mm
  • t
    2.1 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Spessore parete
    2.1 mm
Quadrato Piedino scorrevole quadrato Butirrato 25.4 mm 16.0

10171233

Fascia di prezzo
0,4193 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.4 mm
  • Spessore parete
    1.7 mm
Piedino scorrevole quadrato 19.1 mm 3.0 mm 3.4 mm Nero ABS

10171080

Fascia di prezzo
0,2857 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    3.0 mm
  • h
    3.4 mm
  • H
    10.0 mm
  • Spessore parete
    3 mm
Piedino scorrevole quadrato 19.1 mm 0.9 mm 3.5 mm Nero ABS

10171141

Fascia di prezzo
0,3033 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    0.9 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • Spessore parete
    0.9 mm
Piedino scorrevole quadrato 22.2 mm 1.2 mm 0.130 in Nero ABS

10171202

Fascia di prezzo
0,2457 € - 0,1755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    13.2 mm
  • Spessore parete
    1.2 mm
Piedino scorrevole quadrato 19.1 mm 1.2 mm 4.0 mm Nero ABS

10171127

Fascia di prezzo
0,1876 € - 0,0947 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.4 mm
  • Spessore parete
    1.2 mm
Piedino scorrevole quadrato 25.4 mm 2.1 mm 3.2 mm Nero ABS

10171226

Fascia di prezzo
0,3032 € - 0,1759 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    2.1 mm
  • h
    3.2 mm
  • H
    9.8 mm
  • Spessore parete
    2.1 mm