Menu Ricerca

Piedini scorrevoli - Regolabili/Base liscia

Disponibile

Piedini scorrevoli con base liscia e regolabile.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Diametro base Acquista
1,4658 € - 1,8192 € 705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M30
28.0 mm
50.0 mm
1,1938 € - 1,9035 € 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
25.3 mm
30.0 mm
1,1059 € - 1,3742 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M30
30.0 mm
45.0 mm
2,4213 € - 2,9971 € 740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M42
40.0 mm
60.0 mm
10257043 1,2297 € - 1,6104 € Richiedi il lead time qui
M10 x 0.75
25.0 mm
30.0 mm
1,1386 € - 1,4135 € 1052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M22
20.0 mm
40.0 mm
0,8965 € - 1,1111 € 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M22
25.0 mm
35.0 mm
0,5889 € - 0,7303 € Richiedi il lead time qui
M22
20.0 mm
30.0 mm
0,9619 € - 1,1923 € 859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M22
25.0 mm
40.0 mm
0,6007 € - 0,7447 € 1975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M22
25.0 mm
32.0 mm
0,6321 € - 0,7826 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M22
25.0 mm
35.0 mm
1,1059 € - 1,3742 € 767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M30
30.0 mm
45.0 mm
0,551 € - 0,6832 € 1370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
25.0 mm
20.0 mm
1,1766 € - 1,4527 € Richiedi il lead time qui
M30
30.0 mm
50.0 mm
Piedini regolabile monopezzo 50.0 mm M30 28.0 mm Nero

10327616

Fascia di prezzo
1,8192 € - 1,4658 €

Livelli di giacenza
705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M30
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    28.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piedini regolabili 30.0 mm M8 25.3 mm Nero

10257081

Fascia di prezzo
1,9035 € - 1,1938 €

Livelli di giacenza
158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene nero
Piedini regolabile monopezzo 45.0 mm M30 30.0 mm Nero

10327531

Fascia di prezzo
1,3742 € - 1,1059 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M30
  • Diametro base
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piedini regolabile monopezzo 60.0 mm M42 40.0 mm Nero

10327555

Fascia di prezzo
2,9971 € - 2,4213 €

Livelli di giacenza
740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M42
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piedini regolabili 30.0 mm M10 x 0.75 25.0 mm Nero

10257043

Fascia di prezzo
1,6104 € - 1,2297 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 0.75
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene nero
Piedini regolabile monopezzo 40.0 mm M22 20.0 mm Nero

10327593

Fascia di prezzo
1,4135 € - 1,1386 €

Livelli di giacenza
1052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piedini regolabile monopezzo 35.0 mm M22 25.0 mm Nero

10327586

Fascia di prezzo
1,1111 € - 0,8965 €

Livelli di giacenza
1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piedini regolabile monopezzo 30.0 mm M22 20.0 mm Nero

10327579

Fascia di prezzo
0,7303 € - 0,5889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piedini regolabile monopezzo 40.0 mm M22 25.0 mm Nero

10327524

Fascia di prezzo
1,1923 € - 0,9619 €

Livelli di giacenza
859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piedini regolabile monopezzo 32.0 mm M22 25.0 mm Nero

10327500

Fascia di prezzo
0,7447 € - 0,6007 €

Livelli di giacenza
1975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Diametro base
    32.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piedini regolabile monopezzo 35.0 mm M22 25.0 mm Nero

10327517

Fascia di prezzo
0,7826 € - 0,6321 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piedini regolabile monopezzo 45.0 mm M30 30.0 mm Nero

10327609

Fascia di prezzo
1,3742 € - 1,1059 €

Livelli di giacenza
767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M30
  • Diametro base
    45.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piedini regolabile monopezzo 20.0 mm M10 25.0 mm Nero

10327562

Fascia di prezzo
0,6832 € - 0,551 €

Livelli di giacenza
1370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piedini regolabile monopezzo 50.0 mm M30 30.0 mm Nero

10327548

Fascia di prezzo
1,4527 € - 1,1766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M30
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6