I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Colore | Materiale | OD | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1308 € - 0,2593 € | Richiedi il lead time qui |
19
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2359 € - 0,6246 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2606 € - 0,5175 € | 4980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17
|
Nero
|
Nylon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3103 € - 0,4979 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2832 € - 0,5621 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,3003 € | 2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,2403 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3127 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,4907 € | Richiedi il lead time qui |
13
|
Nero
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,4447 € - 0,8803 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
Butirrato
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,296 € - 0,5859 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,6246 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
Nero
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1981 € - 0,2773 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
Nero
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,4907 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,3031 € - 0,6008 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,4223 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
Butirrato
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,107 € - 0,212 € | 4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
Nero
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2715 € | 6650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,2593 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,4907 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare