Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Colore | Materiale | OD | WT | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1768 € - 0,3511 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,2086 € - 0,412 € | 3997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
Butirrato
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,1044 € - 0,2069 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1713 € - 0,2649 € | 6994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1616 € - 0,3191 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,1044 € - 0,2069 € | Richiedi il lead time qui |
19
|
Nero
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,2031 € - 0,4062 € | 6527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1276 € - 0,253 € | 9893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1363 € - 0,2701 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1311 € - 0,2597 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1478 € - 0,293 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1478 € - 0,293 € | Richiedi il lead time qui |
13
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1269 € - 0,2517 € | Richiedi il lead time qui |
22
|
Nero
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1285 € - 0,2544 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1409 € - 0,2782 € | Richiedi il lead time qui |
21
|
Nero
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1533 € - 0,3046 € | Richiedi il lead time qui |
15
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,124 € - 0,2457 € | 16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19
|
Nero
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,1278 € - 0,2533 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1323 € - 0,2623 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1478 € - 0,293 € | Richiedi il lead time qui |
13
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare