I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Colore | Materiale | OD | WT | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1699 € - 0,3366 € | Richiedi il lead time qui |
17
|
Nero
|
Butirrato
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1278 € - 0,1968 € | Richiedi il lead time qui |
14
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,3081 € - 0,6093 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,373 € - 1,0562 € | 547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1276 € - 0,253 € | 3993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1977 € - 0,3051 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,21 € - 0,4149 € | Richiedi il lead time qui |
14
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,2164 € - 0,3429 € | 4216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1533 € - 0,3046 € | Richiedi il lead time qui |
15
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,1311 € - 0,2597 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,2887 € - 0,5716 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2302 € - 0,6093 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1768 € - 0,3511 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1276 € - 0,253 € | Richiedi il lead time qui |
19
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,1182 € - 0,2344 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1699 € - 0,4787 € | 1088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13
|
Nero
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1978 € - 0,3054 € | 2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,2328 € - 0,3585 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,2812 € - 0,6674 € | 1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2418 € - 0,4787 € | 1435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
Nero
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare