Menu Ricerca

Piedini scorrevoli rotondi

Disponibile

I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.

  • Utilizzati come tappo di protezione o come piedini scorrevoli.
  • Progettati per inserirsi nell’estremità di un tubo.
  • Proteggono i pavimenti da graffi, scalfitture e altri danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Colore Materiale OD WT Acquista
0,1278 € - 0,2533 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
14.3 mm
0.9 mm
0,1409 € - 0,2782 € Richiedi il lead time qui
21
Nero
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,1658 € - 0,3278 € 16937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19
Nero
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
0,1285 € - 0,2544 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14
Nero
ABS
15.9 mm
2.1 mm
0,1363 € - 0,2701 € 13942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
Nero
ABS
15.9 mm
1.7 mm
0,1533 € - 0,3046 € Richiedi il lead time qui
15
Nero
ABS
15.9 mm
1.8 mm
0,1323 € - 0,2623 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
12.7 mm
1.7 mm
0,2164 € - 0,3429 € 4216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14
Nero
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,1276 € - 0,253 € 9741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12
Nero
ABS
25.4 mm
2.8 mm
0,1478 € - 0,293 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
12.7 mm
0.9 mm
0,1269 € - 0,2517 € Richiedi il lead time qui
22
Nero
ABS
12.7 mm
0.7 mm
0,1478 € - 0,293 € Richiedi il lead time qui
13
Nero
ABS
19.1 mm
2.4 mm
0,1699 € - 0,3366 € Richiedi il lead time qui
17
Nero
Butirrato
15.9 mm
1.5 mm
0,21 € - 0,4149 € Richiedi il lead time qui
14
Nero
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,1478 € - 0,293 € Richiedi il lead time qui
13
Nero
ABS
15.9 mm
2.4 mm
0,1395 € - 0,2756 € Richiedi il lead time qui
22
Nero
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,1796 € - 0,3569 € Richiedi il lead time qui
13
Nero
LDPE
22.2 mm
2.4 mm
0,2086 € - 0,412 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
Butirrato
25.4 mm
1.8 mm
0,1276 € - 0,253 € Richiedi il lead time qui
19
Nero
ABS
25.4 mm
1.1 mm
0,2302 € - 0,6093 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
ABS
44.5 mm
1.2 mm
  • di 5
Round Glide 14.3 mm 0.9 mm Black ABS

10165119

Fascia di prezzo
0,2533 € - 0,1278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Fascia di prezzo
0,2782 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Fascia di prezzo
0,3278 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
16937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole rotondo ABS 0.625 in 14

10165164

Fascia di prezzo
0,2544 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165188

Fascia di prezzo
0,2701 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
13942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 1.8 mm Black ABS

10165171

Fascia di prezzo
0,3046 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    15
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 12.7 mm 1.7 mm Black ABS

10165058

Fascia di prezzo
0,2623 € - 0,1323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Fascia di prezzo
0,3429 € - 0,2164 €

Livelli di giacenza
4216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 2.8 mm Black ABS

10165409

Fascia di prezzo
0,253 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
9741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole rotondo ABS 0.500 in 20

10165072

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 12.7 mm 0.7 mm Black ABS

10165096

Fascia di prezzo
0,2517 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 2.4 mm Black ABS

10165249

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black Butyrate

10165195

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    Butirrato
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165263

Fascia di prezzo
0,4149 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165157

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Fascia di prezzo
0,2756 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 22.2 mm 2.4 mm Black LDPE

10165331

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 1.8 mm Black Butyrate

10165430

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    Butirrato
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 1.1 mm Black ABS

10165485

Fascia di prezzo
0,253 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 44.5 mm 1.2 mm Black ABS

10165782

Fascia di prezzo
0,6093 € - 0,2302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero