I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Colore | Materiale | OD | WT | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1182 € - 0,2344 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1021 € - 0,2022 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1395 € - 0,2756 € | Richiedi il lead time qui |
22
|
Nero
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1362 € - 0,2098 € | Richiedi il lead time qui |
22
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1278 € - 0,1968 € | Richiedi il lead time qui |
14
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1519 € - 0,3017 € | 12994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1699 € - 0,3366 € | Richiedi il lead time qui |
17
|
Nero
|
Butirrato
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3371 € - 0,6674 € | 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
Nero
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,21 € - 0,4149 € | Richiedi il lead time qui |
14
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1423 € - 0,2832 € | 4489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2155 € - 0,6093 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
Nero
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2887 € - 0,5716 € | Richiedi il lead time qui |
19
|
Nero
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2538 € - 0,3908 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,2824 € - 0,6674 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,2418 € - 0,4787 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1278 € - 0,2194 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1478 € - 0,293 € | 2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,2418 € - 0,4787 € | 3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2887 € - 0,5716 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1978 € - 0,3054 € | 2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare