Menu Ricerca

Piedini scorrevoli rotondi

Disponibile

I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.

  • Utilizzati come tappo di protezione o come piedini scorrevoli.
  • Progettati per inserirsi nell’estremità di un tubo.
  • Proteggono i pavimenti da graffi, scalfitture e altri danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Colore Materiale OD WT Acquista
0,1363 € - 0,2701 € 13942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
Nero
ABS
15.9 mm
1.7 mm
0,1478 € - 0,293 € Richiedi il lead time qui
19
Nero
ABS
28.6 mm
1.1 mm
0,1363 € - 0,2701 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
ABS
15.9 mm
1.2 mm
0,3028 € - 0,4858 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
31.8 mm
1.7 mm
0,2887 € - 0,5716 € 2881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14
Nero
ABS
38.1 mm
0.9 mm
0,4394 € - 0,8705 € 2380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
Nero
Nylon
41.3 mm
1.7 mm
0,1519 € - 0,3017 € 12850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
Nero
ABS
15.9 mm
3.0 mm
0,2418 € - 0,4787 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
34.9 mm
1.7 mm
0,2418 € - 0,4787 € 1435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20
Nero
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,2763 € - 0,5484 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
Nylon
25.4 mm
1.7 mm
0,1699 € - 0,4787 € 1088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13
Nero
ABS
34.9 mm
2.4 mm
0,4338 € - 0,8589 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
Butirrato
38.1 mm
1.2 mm
0,2328 € - 0,3585 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
44.5 mm
1.7 mm
0,5858 € - 1,1727 € 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13
Nero
ABS
76.2 mm
1.7 mm
0,2812 € - 0,6674 € 1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
50.8 mm
1.2 mm
0,1478 € - 0,293 € Richiedi il lead time qui
12
Nero
ABS
28.6 mm
2.8 mm
0,4186 € - 0,8298 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
50.8 mm
0.9 mm
0,2164 € - 0,3429 € 4216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14
Nero
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,2887 € - 0,5716 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
Nero
ABS
38.1 mm
1.7 mm
0,1561 € - 0,3104 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
31.8 mm
1.2 mm
  • di 5
Round Glide 15.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165188

Fascia di prezzo
0,2701 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
13942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 28.6 mm 1.1 mm Black ABS

10165546

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165218

Fascia di prezzo
0,2701 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 31.8 mm 1.7 mm Black ABS

10165591

Fascia di prezzo
0,4858 € - 0,3028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165676

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
2881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    14
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 41.3 mm 1.7 mm Black Nylon

10165737

Fascia di prezzo
0,8705 € - 0,4394 €

Livelli di giacenza
2380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 3.0 mm Black ABS

10165133

Fascia di prezzo
0,3017 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
12850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 34.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165638

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165652

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
1435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black Nylon

10165447

Fascia di prezzo
0,5484 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
Round Glide 34.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165614

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
1088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black Butyrate

10165690

Fascia di prezzo
0,8589 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    Butirrato
  • Colore
    Nero
Round Glide 44.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165775

Fascia di prezzo
0,3585 € - 0,2328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 76.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165850

Fascia di prezzo
1,1727 € - 0,5858 €

Livelli di giacenza
1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    76.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    13
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165829

Fascia di prezzo
0,6674 € - 0,2812 €

Livelli di giacenza
1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 28.6 mm 2.8 mm Black ABS

10165508

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 50.8 mm 0.9 mm Black ABS

10165836

Fascia di prezzo
0,8298 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Fascia di prezzo
0,3429 € - 0,2164 €

Livelli di giacenza
4216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165683

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 31.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165607

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero