Questi perni di espansione XYZ, noti anche come elementi di fissaggio filettati a espansione, hanno un design unico che consente un posizionamento preciso e la ripetibilità, fornendo al contempo elevate pressioni di tenuta per fissare oggetti con un diametro interno.
La parte superiore del perno è stata leggermente rastremata per migliorare il contatto con la linea nel foro di montaggio, garantendo al contempo uno spazio adeguato durante il caricamento e lo scaricamento del pezzo. Inoltre, il design filettato consente di inserirli facilmente in fori preforati. Consentono di gestire l'estensione dei pin, ottenendo una soluzione sicura.
Vengono inseriti in un foro per un posizionamento preciso o in una bussola rinforzata per una maggiore robustezza e resistenza all'usura; una volta installati, si espandono per creare un accoppiamento serrato e sicuro. Offrono una soluzione a basso costo per le pietre tombali, le operazioni con getto d'acqua, le piastre di fissaggio e a griglia, e altre applicazioni nella produzione elettronica, nei macchinari industriali e nei dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR12059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 min | h2 | d1 | h1 | d2 +0.00|-0.025 | h3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,65 € - 79,5913 € | Richiedi il lead time qui |
10.5
|
15.0
|
M12x1.75
|
40.0
|
12.0
|
12.0
|
||
| 78,966 € - 92,906 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
16.0
|
M16x2.00
|
45..0
|
16.0
|
16.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare