Menu Ricerca

Pistole per fascette

Disponibile

Gli utensili tirafascette consentono l'applicazione delle fascette in modo rapido e semplice. Stringere i manici insieme per avvolgere la fascetta e conferirle resistenza alla trazione, creando un fissaggio sicuro intorno ai cavi o alle altre applicazioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza minima fascetta compatibile Larghezza massima fascetta compatibile Acquista
10314449 112,3153 € - 112,3153 € Richiedi il lead time qui
71,3665 € - 84,3422 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42,8223 € - 49,635 € Richiedi il lead time qui
159,1766 € - 159,1766 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.6 mm
8.9 mm
Pistola per fascette Acciaio inossidabile Nero

10314449

Fascia di prezzo
112,3153 € - 112,3153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Da utilizzare con
    Fascette standard in acciaio inossidabile con elemento di blocco
  • Codice doganale
    8205598000
Pistola per fascette 2.5 mm 5.0 mm Verde

10281666

Fascia di prezzo
84,3422 € - 71,3665 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Da utilizzare con
    Miniaturizzata; Intermedio; Fascette standard
  • Codice doganale
    3926909790
Pistola per fascette 2.5 mm 10.0 mm Rosso

10281697

Fascia di prezzo
49,635 € - 42,8223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Da utilizzare con
    Miniaturizzata; Intermedio; Fascette standard
  • Codice doganale
    7326909890
Pistola per fascette 7.6 mm 8.9 mm Rosso; nero

10322338

Fascia di prezzo
159,1766 € - 159,1766 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso; nero
  • Da utilizzare con
    Standard; Fascette per impieghi gravosi
  • Codice doganale
    3926909790