Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi pistoncini a molla con perno e intaglio sono utilizzati per posizionare, indicizzare, applicare pressione, sollevare e bloccare. Sono costituiti da tre parti: un corpo filettato, un perno con pistoncino e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Comunemente utilizzati per l'allineamento preciso e il posizionamento sicuro dei componenti. Estendendo o ritraendo il perno del pistoncino si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari. Quando il perno del pistoncino è esteso, si blocca in posizione, impedendo che il componente si sposti o si dislochi accidentalmente.
Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Il perno del pistoncino può essere facilmente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori industriali quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche e di illuminazione.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio nero Codice Serie: SR32150
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Corsa s1 | Carico molla | n1 | d1 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,5673 € - 30,1043 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
Acciaio inossidabile
|
8.0
|
Normale
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 3,403 € - 5,2378 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
Acciaio inossidabile
|
1.5
|
Normale
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 4,8278 € - 7,421 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Acciaio inossidabile
|
2.0
|
È aumentato
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 1,3633 € - 2,091 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
Acciaio nero
|
1.5
|
Normale
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 4,5818 € - 7,052 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Acciaio inossidabile
|
2.0
|
Normale
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 3,403 € - 5,2378 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
Acciaio inossidabile
|
2.0
|
Normale
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| 1,8758 € - 2,8803 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Acciaio nero
|
2.0
|
È aumentato
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 1,394 € - 2,1423 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
Acciaio nero
|
2.0
|
Normale
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 6,7855 € - 10,4345 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
Acciaio inossidabile
|
3.5
|
Normale
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 9,0713 € - 13,9503 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
Acciaio inossidabile
|
4.5
|
Normale
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| 20,0695 € - 30,8833 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
Acciaio inossidabile
|
8.0
|
È aumentato
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 5,3813 € - 8,2718 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
Acciaio inossidabile
|
2.5
|
Normale
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 8,0565 € - 12,3923 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Acciaio nero
|
6.5
|
È aumentato
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 5,658 € - 8,7023 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
Acciaio inossidabile
|
2.5
|
È aumentato
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 3,772 € - 5,8015 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
Acciaio inossidabile
|
2.0
|
È aumentato
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 13,0893 € - 20,1413 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Acciaio inossidabile
|
6.5
|
È aumentato
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 3,2185 € - 4,9508 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
Acciaio nero
|
3.5
|
È aumentato
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 1,4145 € - 2,1833 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
Acciaio nero
|
2.0
|
È aumentato
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 1,558 € - 2,3985 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Acciaio nero
|
2.0
|
Normale
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 7,4825 € - 11,5108 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Acciaio nero
|
6.5
|
Normale
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare