Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.
L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Materiale: 303 Stainless, Thermo Pin, Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SR32200
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | s1 | Materiale | Carico molla | d1 | d2 | t | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,614 € - 28,6385 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
Normale
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 7,9335 € - 12,2078 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
Normale
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
||
| 6,0885 € - 9,3685 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
2.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
Normale
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 7,0213 € - 10,8035 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
5.0
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 5,207 € - 8,0053 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
4.0
|
Acciaio nero
|
È aumentato
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 2,8598 € - 4,3973 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
2.3
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 10,6805 € - 16,4308 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
Normale
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 4,1513 € - 6,3858 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
3.0
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 3,5158 € - 5,4018 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
3.0
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 2,9008 € - 4,469 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
2.5
|
Acciaio nero
|
È aumentato
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 3,075 € - 4,7253 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
3.0
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 3,936 € - 6,0578 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
1.0
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M3
|
1.0
|
0.5
|
||
| 5,7605 € - 8,856 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
3.0
|
Acciaio nero
|
È aumentato
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
||
| 6,5908 € - 10,1373 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
3.5
|
Acciaio nero
|
È aumentato
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 6,0885 € - 9,3685 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
2.3
|
Acciaio inossidabile 303
|
Normale
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 6,9598 € - 10,701 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
Normale
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 15,8773 € - 24,4258 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
Normale
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 7,093 € - 10,9163 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
5.0
|
Acciaio nero
|
È aumentato
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 5,8118 € - 8,938 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
3.5
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 6,3448 € - 9,7683 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
5.0
|
Acciaio nero
|
Normale
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare