Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi pistoncini a molla con inserimento a espansione sono utilizzati per posizionare, applicare pressione e sollevare. Il design unico del corpo si piega per espandersi, contrarsi e adattarsi a tolleranze di posizione del foro fino a + 0,2 mm d4.
Il materiale offre un'eccellente resistenza in varie condizioni e temperature, nonché resistenza alla corrosione, controllo e stabilità. Sono facili e veloci nella produzione e nell'assemblaggio ed eliminano i costi della lavorazione ad alta precisione e della preparazione dei pezzi.
Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un'unica installazione, poiché le ripetute operazioni di installazione e disinstallazione possono ridurre la loro capacità di espandersi in fori con tolleranze più ampie a causa dell'affaticamento della plastica. Resistono a temperature comprese tra -30 C e +50 C. Ideali per applicazioni in componenti stampati in plastica per la progettazione di macchine e attrezzature, elettronica, apparecchiature mediche e di illuminazione.
Materiale: Termoplastico Colore: Nero Codice Serie: SR32302
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d4 +0.2 | d1 +0.1 | l2 | d3 | Tipo | l1 ±0.2 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0353 € - 1,3838 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.0
|
1.0
|
4.6
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
5.0
|
3.0
|
||
| 2,3678 € - 3,157 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
10.0
|
1.5
|
11.0
|
Body & Ball Thermo
|
13.5
|
8..0
|
||
| 1,2505 € - 1,6605 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.0
|
1.0
|
4.6
|
Body & Ball Thermo
|
5.0
|
3.0
|
||
| 1,476 € - 1,968 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
8.0
|
1.0
|
8.5
|
Body & Ball Thermo
|
9.0
|
6.5
|
||
| 1,2813 € - 1,7015 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
8.0
|
1.0
|
8.5
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
9.0
|
6.5
|
||
| 1,3633 € - 1,8143 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
6.0
|
1.0
|
6.5
|
Body & Ball Thermo
|
7.0
|
5.0
|
||
| 1,1275 € - 1,4965 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
6.0
|
1.0
|
6.5
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
7.0
|
5.0
|
||
| 1,0968 € - 1,4658 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
5.0
|
1.0
|
5.6
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
6.0
|
4.0
|
||
| 2,1115 € - 2,8085 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
10.0
|
1.5
|
11.0
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
13.5
|
8..0
|
||
| 1,312 € - 1,7425 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
5.0
|
1.0
|
5.6
|
Body & Ball Thermo
|
6.0
|
4.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare