Menu Ricerca

Pistoncini a molla - estremità a sfera - incavo esagonale

In produzione

Questi utensili di assemblaggio per pistoncini a molla sono progettati per facilitare l'installazione o la rimozione efficiente e precisa dei pistoni in varie applicazioni meccaniche e industriali.

A causa delle loro dimensioni ridotte e del meccanismo a molla, l'installazione o la regolazione manuale dei pistoncini a molla può risultare difficoltosa. Per questo motivo, l’utilizzo di un utensile di montaggio dedicato è essenziale per garantire un corretto allineamento, il controllo della coppia e un fissaggio sicuro.

L'utilizzo di questi utensili riduce notevolmente il rischio di serraggio eccessivo, disallineamento e deformazione del meccanismo a molla dei pistoni. Ciò aiuta a mantenere prestazioni ottimali e durabilità.

  • Sono progettati per adattarsi a diverse misure con diverse dimensioni di filettatura.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32200

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 D3 d1 Acquista
Richiedi il lead time qui
50.0
4.00
M5
Richiedi il lead time qui
100.0
17.00
M20
Richiedi il lead time qui
80.0
8.00
M10
Richiedi il lead time qui
60.0
6.45
M8
Richiedi il lead time qui
50.0
2.35
M3
Richiedi il lead time qui
50.0
3.00
M4
Richiedi il lead time qui
60.0
4.70
M6
Richiedi il lead time qui
80.0
9.80
M12
Richiedi il lead time qui
100.0
13.50
M16
Assembly Tool M5 50.0 4.00 Acciaio inossidabile

20761080


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    50.0
  • D3
    4.00
  • Peso g
    21.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M20 100.0 17.00 Acciaio inossidabile

20761141


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • d2
    100.0
  • D3
    17.00
  • Peso g
    162.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M10 80.0 8.00 Acciaio inossidabile

20761110


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    80.0
  • D3
    8.00
  • Peso g
    66.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M8 60.0 6.45 Acciaio inossidabile

20761103


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    60.0
  • D3
    6.45
  • Peso g
    39.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M3 50.0 2.35 Acciaio inossidabile

20761066


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    50.0
  • D3
    2.35
  • Peso g
    17.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M4 50.0 3.00 Acciaio inossidabile

20761073


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    50.0
  • D3
    3.00
  • Peso g
    18.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M6 60.0 4.70 Acciaio inossidabile

20761097


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    60.0
  • D3
    4.70
  • Peso g
    30.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M12 80.0 9.80 Acciaio inossidabile

20761127


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • d2
    80.0
  • D3
    9.80
  • Peso g
    72.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M16 100.0 13.50 Acciaio inossidabile

20761134


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • d2
    100.0
  • D3
    13.50
  • Peso g
    144.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile