Menu Ricerca

Pistoncini a molla - Estremità a sfera - Lisci

Disponibile

Pistoncini a molla con estremità a sfera e corpo liscio, il posizionamento, l’applicazione di pressione e il sollevamento. Sono costituiti da tre componenti: corpo liscio, estremità a sfera e meccanismo a molla. Assomigliano ai pistoncini a molla con estremità a perno, ma l’estremità a sfera si innesta in modo più delicato, riducendo l’usura sia del pezzo in lavorazione che del pistoncino stesso.L'estremità sferica fornisce un punto di contatto per un innesto preciso e un posizionamento corretto all'interno di un'applicazione. Il collare del pistone a molla serve per un rapido posizionamento e indicizzazione.Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione mediante un accoppiamento ad interferenza, oltre a consentire un rapido rilascio. Può resistere a temperature fino a 250ºC. È ampiamente utilizzato nella progettazione di macchine e dispositivi di fissaggio, nell'elettronica, in campo medico, automobilistico e nelle apparecchiature di illuminazione.Utilizzato per il posizionamento, l'applicazione di pressione o il sollevamento.Simile ai pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità sferica si innesta più delicatamente e riduce l'usura sia del pezzo in lavorazione che del pistoncino.Può resistere a temperature fino a 250ºC. Materiale: Ottone, Acciaio inossidabile, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Codice Serie: SR32300, SR32280, SR32284

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 Forza della molla F1 ≈ N Forza della molla F2 ≈ N Materiale d1 +0.1 +0.04 Tipo d2 Acquista
1,25 € - 1,92 € Richiedi il lead time qui
15.0
28.0
47.5
Acciaio inossidabile
6.0
With collar
5.0
1,19 € - 1,83 € Richiedi il lead time qui
12.0
19.3
29.2
Acciaio inossidabile
5.0
With collar
4.0
1,16 € - 1,79 € Richiedi il lead time qui
10.7
12.9
19.0
Acciaio inossidabile
4.0
With collar
3.0
1,31 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
18.0
40.0
67.3
Acciaio inossidabile
8.0
With collar
6.5
1,47 € - 2,26 € Richiedi il lead time qui
26.0
66.0
105.0
Acciaio inossidabile
10.0
With collar
8.5
1,61 € - 2,15 € Richiedi il lead time qui
4.0
0.4
1.3
Ottone
3.0
With collar
2.38
2,63 € - 4,04 € Richiedi il lead time qui
3.5
0.8
1.5
Acciaio inossidabile
2.0
Senza collare
1.0
3,04 € - 4,67 € Richiedi il lead time qui
22.0
41.0
86.0
Acciaio inossidabile
12.0
Senza collare
10.0
1,36 € - 2,09 € Richiedi il lead time qui
6.0
0.5
4.7
Acciaio inossidabile
5.0
With collar
4.0
1,33 € - 2,05 € Richiedi il lead time qui
5.0
0.4
1.0
Acciaio inossidabile
4.0
With collar
3.0
3,32 € - 5,10 € Richiedi il lead time qui
5.0
4.7
7.1
Acciaio inossidabile
2.5
Senza collare
1.5
2,27 € - 3,49 € Richiedi il lead time qui
13.5
3.9
10.0
Acciaio inossidabile
10.0
With collar
8.0
2,85 € - 4,39 € Richiedi il lead time qui
16.0
28.0
57.0
Acciaio inossidabile
12.0
With collar
10.0
1,79 € - 2,75 € Richiedi il lead time qui
9.0
11.0
25.0
Acciaio inossidabile
8.0
With collar
6.5
1,68 € - 2,59 € Richiedi il lead time qui
9.0
4.0
9.0
Acciaio inossidabile
8.0
With collar
6.5
1,68 € - 2,59 € Richiedi il lead time qui
13.0
11.0
18.0
Acciaio inossidabile
5.0
Senza collare
3.5
2,03 € - 3,12 € Richiedi il lead time qui
5.0
3.0
6.0
Brass; Stainless Steel
4.0
With collar
3.0
2,62 € - 4,03 € Richiedi il lead time qui
9.0
8.0
12.5
Brass; Stainless Steel
8.0
With collar
6.5
1,50 € - 2,30 € 754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
7.0
12.5
Acciaio inossidabile
8.0
With collar
6.50
1,74 € - 2,67 € Richiedi il lead time qui
13.5
11.9
22.3
Body Thermo, Ball S/S
10.0
With collar
8.0
  • di 4
Pistoncino a molla 6.0 5.0 15.0 Acciaio inossidabile

20208943

Fascia di prezzo
1,92 € - 1,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Pistoncino a molla 5.0 4.0 12.0 Acciaio inossidabile

20208936

Fascia di prezzo
1,83 € - 1,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Pistoncino a molla 4.0 3.0 10.7 Acciaio inossidabile

20208929

Fascia di prezzo
1,79 € - 1,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Pistoncino a molla 8.0 6.5 18.0 Acciaio inossidabile

20208950

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Pistoncino a molla 10.0 8.5 26.0 Acciaio inossidabile

20208967

Fascia di prezzo
2,26 € - 1,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Pistoncino a molla 3.0 2.38 4.0 Ottone

20761202

Fascia di prezzo
2,15 € - 1,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Pistoncino a molla 2.0 1.0 3.5 Acciaio inossidabile

20252755

Fascia di prezzo
4,04 € - 2,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Senza collare
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Forza della molla F1 ≈ N
    0.8
Pistoncino a molla 12.0 10.0 22.0 Acciaio inossidabile

20252908

Fascia di prezzo
4,67 € - 3,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Senza collare
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    41.0
Pistoncino a molla 5.0 4.0 6.0 Acciaio inossidabile

20252922

Fascia di prezzo
2,09 € - 1,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Pistoncino a molla 4.0 3.0 5.0 Acciaio inossidabile

20252915

Fascia di prezzo
2,05 € - 1,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Pistoncino a molla 2.5 1.5 5.0 Acciaio inossidabile

20253059

Fascia di prezzo
5,10 € - 3,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Senza collare
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    4.7
Pistoncino a molla 10.0 8.0 13.5 Acciaio inossidabile

20252953

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Pistoncino a molla 12.0 10.0 16.0 Acciaio inossidabile

20253028

Fascia di prezzo
4,39 € - 2,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Pistoncino a molla 8.0 6.5 9.0 Acciaio inossidabile

20253004

Fascia di prezzo
2,75 € - 1,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pistoncino a molla 8.0 6.5 9.0 Acciaio inossidabile

20252946

Fascia di prezzo
2,59 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pistoncino a molla 5.0 3.5 13.0 Acciaio inossidabile

20254537

Fascia di prezzo
2,59 € - 1,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Senza collare
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    11.0
Pistoncino a molla 4.0 3.0 5.0 Brass; Stainless Steel

20254605

Fascia di prezzo
3,12 € - 2,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.5
  • l1
    5.0
Pistoncino a molla 8.0 6.5 9.0 Brass; Stainless Steel

20254636

Fascia di prezzo
4,03 € - 2,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pistoncino a molla 8.0 6.50 9.0 Acciaio inossidabile

20254575

Fascia di prezzo
2,30 € - 1,50 €

Livelli di giacenza
754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.50
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pistoncino a molla 10.0 8.0 13.5 Body Thermo, Ball S/S

20254681

Fascia di prezzo
2,67 € - 1,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5