Usati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio. I nostri pistoncini a molla consentono regolazioni rapide su piattaforme, attrezzature e tavoli diversi. Idonei per attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
Codice Serie: SR5409
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale sporgenza | Forza elastica fine | Tipo sporgenza | Forza elastica inizio | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.5
|
Acciaio brunito
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
11.00 N
11.00 N
|
Acciaio brunito
|
|||
| 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
Acciaio inossidabile
|
35.00 N
35.00 N
|
Pin
|
17.00 N
17.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.0
|
Acciaio inossidabile
|
15.00 N
15.00 N
|
Pin
|
6.00 N
6.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Acciaio brunito
|
165.00 N
165.00 N
|
Sfera
|
80.00 N
80.00 N
|
Acciaio brunito
|
|||
| 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Acciaio inossidabile
|
25.00 N
25.00 N
|
Sfera
|
15.00 N
15.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M3
|
Acciaio inossidabile
|
6.00 N
6.00 N
|
Sfera
|
3.00 N
3.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
Acciaio brunito
|
11.00 N
11.00 N
|
Sfera
|
7.00 N
7.00 N
|
Acciaio brunito
|
|||
| 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.0
|
Acciaio brunito
|
25.0 N
25.0 N
|
Pin
|
8.0 N
8.0 N
|
Acciaio brunito
|
|||
| 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Acciaio inossidabile
|
4.00 N
4.00 N
|
Sfera
|
2.00 N
2.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
Acciaio inossidabile
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
9.00 N
9.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Acciaio brunito
|
18.00 N
18.00 N
|
Sfera
|
10.00 N
10.00 N
|
Acciaio brunito
|
|||
| 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Acciaio brunito
|
70.00 N
70.00 N
|
Sfera
|
40.00 N
40.00 N
|
Acciaio brunito
|
|||
| 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Acciaio brunito
|
5.0 N
5.0 N
|
Sfera
|
3.0 N
3.0 N
|
Acciaio brunito
|
|||
| 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Acciaio inossidabile
|
140.00 N
140.00 N
|
Sfera
|
85.00 N
85.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Acciaio brunito
|
8.00 N
8.00 N
|
Sfera
|
5.00 N
5.00 N
|
Acciaio brunito
|
|||
| 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Acciaio brunito
|
45.00 N
45.00 N
|
Sfera
|
30.00 N
30.00 N
|
Acciaio brunito
|
|||
| 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Acciaio brunito
|
95.00 N
95.00 N
|
Sfera
|
55.00 N
55.00 N
|
Acciaio brunito
|
|||
| 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Acciaio inossidabile
|
105.00 N
105.00 N
|
Sfera
|
70.00 N
70.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 10270561 | 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
Acciaio brunito
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
12.00 N
12.00 N
|
Acciaio brunito
|
||
| 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Acciaio inossidabile
|
50.00 N
50.00 N
|
Sfera
|
35.00 N
35.00 N
|
Acciaio inossidabile
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare