Menu Ricerca

Pistoncini a molla - Sfera in ceramica - Con intaglio

In produzione

Questi pistoncini a molla con sfera in ceramica e intaglio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un sfera in ceramica e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali. La sfera in ceramica ha un'elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, e riduce la possibilità di usura o di danneggiamento delle superfici di accoppiamento.

Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Resistono a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
  • La sfera in ceramica ha un'elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, e riduce la possibilità di usura o di danneggiamento delle superfici di accoppiamento.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32102

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
13 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 w1 Corsa s1 Carico molla d1 d2 Acquista
14,88 € - 22,89 € Richiedi il lead time qui
24.0
2.0
3.5
Normal
M16
10.0
5,17 € - 7,96 € Richiedi il lead time qui
14.0
1.0
1.0
Normal
M6
3.5
7,51 € - 11,56 € Richiedi il lead time qui
19.0
1.5
2.0
Normal
M10
6.0
5,57 € - 8,57 € Richiedi il lead time qui
14.0
1.0
1.0
Increased
M6
3.5
5,52 € - 8,49 € Richiedi il lead time qui
12.0
0.8
0.9
Increased
M5
3.0
11,72 € - 18,03 € Richiedi il lead time qui
22.0
2.0
2.5
Increased
M12
8.0
15,79 € - 24,29 € Richiedi il lead time qui
24.0
2.0
3.5
Increased
M16
10.0
4,87 € - 7,49 € Richiedi il lead time qui
9.0
0.6
0.8
Normal
M4
2.5
7,86 € - 12,09 € Richiedi il lead time qui
19.0
1.5
2.0
Increased
M10
6.0
10,81 € - 16,63 € Richiedi il lead time qui
22.0
2.0
2.5
Normal
M12
8.0
5,08 € - 7,82 € Richiedi il lead time qui
12.0
0.8
0.9
Normal
M5
3.0
6,13 € - 9,43 € Richiedi il lead time qui
16.0
1.2
1.5
Normal
M8
4.5
6,65 € - 10,23 € Richiedi il lead time qui
16.0
1.2
1.5
Increased
M8
4.5
Pistoncino a molla M16 10.0 24.0 Acciaio inossidabile

20272746

Fascia di prezzo
22,89 € - 14,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Corsa s1
    3.5
Pistoncino a molla M6 3.5 14.0 Acciaio inossidabile

20272692

Fascia di prezzo
7,96 € - 5,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Corsa s1
    1.0
Pistoncino a molla M10 6.0 19.0 Acciaio inossidabile

20272722

Fascia di prezzo
11,56 € - 7,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Corsa s1
    2.0
Pistoncino a molla M6 3.5 14.0 Acciaio inossidabile

20272760

Fascia di prezzo
8,57 € - 5,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Corsa s1
    1.0
Pistoncino a molla M5 3.0 12.0 Acciaio inossidabile

20272753

Fascia di prezzo
8,49 € - 5,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Corsa s1
    0.9
Pistoncino a molla M12 8.0 22.0 Acciaio inossidabile

20272784

Fascia di prezzo
18,03 € - 11,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Corsa s1
    2.5
Pistoncino a molla M16 10.0 24.0 Acciaio inossidabile

20272708

Fascia di prezzo
24,29 € - 15,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Corsa s1
    3.5
Pistoncino a molla M4 2.5 9.0 Acciaio inossidabile

20272715

Fascia di prezzo
7,49 € - 4,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Corsa s1
    0.8
Pistoncino a molla M10 6.0 19.0 Acciaio inossidabile

20272777

Fascia di prezzo
12,09 € - 7,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Corsa s1
    2.0
Pistoncino a molla M12 8.0 22.0 Acciaio inossidabile

20272739

Fascia di prezzo
16,63 € - 10,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Corsa s1
    2.5
Pistoncino a molla M5 3.0 12.0 Acciaio inossidabile

20272685

Fascia di prezzo
7,82 € - 5,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Corsa s1
    0.9
Pistoncino a molla M8 4.5 16.0 Acciaio inossidabile

20272661

Fascia di prezzo
9,43 € - 6,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Corsa s1
    1.5
Pistoncino a molla M8 4.5 16.0 Acciaio inossidabile

20272678

Fascia di prezzo
10,23 € - 6,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Corsa s1
    1.5