I nostri pistoncini a molla con azionamento a camma sono disponibili in acciaio inossidabile o acciaio brunito. Sono altresì disponibili in vari diametri.
Codice Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Sporgenza elemento sporgente | Lunghezza maniglia | Lunghezza totale | Finitura | Diametro sporgenza | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,2539 € - 19,1631 € | 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Brunito
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
11,0404 € - 11,0404 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Opaco
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
11,3155 € - 13,5966 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,8137 € - 19,7803 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Brunito
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,9753 € - 13,6934 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,1567 € - 19,5745 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
15,668 € - 19,5745 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,0998 € - 13,8888 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
15,553 € - 19,4277 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
11,0428 € - 13,7486 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zincato
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
15,6263 € - 19,5466 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
14,8094 € - 18,5002 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,7087 € - 13,3894 € | 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zincato
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
11,442 € - 13,721 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zincato; passivato blu
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
14,8291 € - 18,5002 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare