Menu Ricerca

Pistoncini di posizionamento a molla - Con flancia di montaggio

Disponibile

La gamma Essentra di pistoncini a molla flangiati è dotata di una flangia con fori filettati per un fissaggio supplementare. La soluzione ideale per materiali sottili.

Codice Serie: SR6571

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza piastra compatibile Forza elastica fine Distanza foro di montaggio Larghezza base Lunghezza base Forza elastica inizio Acquista
7,5072 € - 9,3896 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
30.5 mm
5.0 N
16,3065 € - 18,1008 € 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
37.0 N
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
16.0 N
18,3736 € - 20,4262 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
27.0 N
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
8.00 N
7,8036 € - 7,8036 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
19.0 mm
3.0 N
7,968 € - 9,9349 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
7,351 € - 7,351 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
8,5489 € - 10,6313 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
37.5 mm
6.0 N
19,5793 € - 19,5793 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
20.0 N
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
7.00 N
11,5052 € - 13,7763 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
6,6184 € - 8,2316 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
6,5971 € - 8,2353 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
7,7439 € - 9,3896 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
10,8574 € - 12,6018 € 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
6,7238 € - 8,3953 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
25.5 mm
5.0 N
16,651 € - 18,5028 € 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
27.0 N
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
8.00 N
5,5271 € - 6,9088 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
16.5 mm
3.0 N
7,4594 € - 9,3198 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
10,7606 € - 13,4099 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
40.0 mm
4.0 N
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm 6.0 mm PA Nero

10196960

Fascia di prezzo
9,3896 € - 7,5072 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    30.5 mm
  • Larghezza base
    32.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    5.0 mm
  • Forza elastica fine
    21.0 N
  • Forza elastica inizio
    5.0 N
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm PA Nero

10270974

Fascia di prezzo
18,1008 € - 16,3065 €

Livelli di giacenza
131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    40.0 mm
  • Larghezza base
    18.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    4.5 mm
  • Forza elastica fine
    37.0 N
  • Forza elastica inizio
    16.0 N
Pistoncino di indicizzazione 31.0 mm PA Nero

10271001

Fascia di prezzo
20,4262 € - 18,3736 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    46.0 mm
  • Larghezza base
    20.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    5.5 mm
  • Forza elastica fine
    27.0 N
  • Forza elastica inizio
    8.00 N
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm 4.0 mm PA Nero

10196908

Fascia di prezzo
7,8036 € - 7,8036 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    19.0 mm
  • Larghezza base
    22.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    4.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.0 N
  • Forza elastica inizio
    3.0 N
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm 8.0 mm PA Nero

10196984

Fascia di prezzo
9,9349 € - 7,968 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    33.0 mm
  • Larghezza base
    34.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    22.0 N
  • Forza elastica inizio
    6.0 N
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm 5.0 mm PA Nero

10196915

Fascia di prezzo
7,351 € - 7,351 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    22.0 mm
  • Larghezza base
    28.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    4.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.0 N
  • Forza elastica inizio
    5.0 N
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm 8.0 mm PA Nero

10196991

Fascia di prezzo
10,6313 € - 8,5489 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    37.5 mm
  • Larghezza base
    34.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    22.0 N
  • Forza elastica inizio
    6.0 N
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm PA Nero

10270998

Fascia di prezzo
19,5793 € - 19,5793 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    40.0 mm
  • Larghezza base
    18.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    4.5 mm
  • Forza elastica fine
    20.0 N
  • Forza elastica inizio
    7.00 N
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm 10.0 mm PA Nero

10197011

Fascia di prezzo
13,7763 € - 11,5052 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    35.0 mm
  • Larghezza base
    39.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    25.0 N
  • Forza elastica inizio
    4.0 N
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm 5.0 mm PA Nero

10196922

Fascia di prezzo
8,2316 € - 6,6184 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    22.0 mm
  • Larghezza base
    28.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    4.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.0 N
  • Forza elastica inizio
    5.0 N
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm 6.0 mm PA Nero

10196946

Fascia di prezzo
8,2353 € - 6,5971 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    27.5 mm
  • Larghezza base
    32.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    5.0 mm
  • Forza elastica fine
    21.0 N
  • Forza elastica inizio
    5.0 N
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm 6.0 mm PA Nero

10196953

Fascia di prezzo
9,3896 € - 7,7439 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    27.5 mm
  • Larghezza base
    32.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    5.0 mm
  • Forza elastica fine
    21.0 N
  • Forza elastica inizio
    5.0 N
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm 10.0 mm PA Nero

10197004

Fascia di prezzo
12,6018 € - 10,8574 €

Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    35.0 mm
  • Larghezza base
    39.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    25.0 N
  • Forza elastica inizio
    4.0 N
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm 5.0 mm PA Nero

10196939

Fascia di prezzo
8,3953 € - 6,7238 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    25.5 mm
  • Larghezza base
    28.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    4.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.0 N
  • Forza elastica inizio
    5.0 N
Pistoncino di indicizzazione 31.0 mm PA Nero

10270981

Fascia di prezzo
18,5028 € - 16,651 €

Livelli di giacenza
584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    46.0 mm
  • Larghezza base
    20.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    5.5 mm
  • Forza elastica fine
    27.0 N
  • Forza elastica inizio
    8.00 N
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm 4.0 mm PA Nero

10196892

Fascia di prezzo
6,9088 € - 5,5271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    16.5 mm
  • Larghezza base
    22.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    4.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.0 N
  • Forza elastica inizio
    3.0 N
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm 8.0 mm PA Nero

10196977

Fascia di prezzo
9,3198 € - 7,4594 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    33.0 mm
  • Larghezza base
    34.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    22.0 N
  • Forza elastica inizio
    6.0 N
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm 10.0 mm PA Nero

10197028

Fascia di prezzo
13,4099 € - 10,7606 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    40.0 mm
  • Larghezza base
    39.0 mm
  • Altezza piastra compatibile
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    25.0 N
  • Forza elastica inizio
    4.0 N