Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza Regolabile

Disponibile

I pistoni a gas a forza regolabile sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale e di laboratorio, dell'arredamento, automotive e forniture industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questi pistoni possono essere regolati in base a necessità specifiche senza calcoli aggiuntivi, basta infatti diminuire il flusso di gas in base alle specifiche richieste.

Codice Serie: SR5487

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da esteso Diametro asta Materiale Lunghezza della corsa Forza massima Acquista
118,8734 € - 148,5681 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
115,3242 € - 144,1247 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
650.0 N
141,3747 € - 166,3144 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Richiedi il lead time qui
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
78,9238 € - 109,9325 € Richiedi il lead time qui
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
50,801 € - 50,801 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
113,536 € - 141,9166 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
120,6481 € - 150,7898 € Richiedi il lead time qui
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
129,4941 € - 161,8711 € Richiedi il lead time qui
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
117,0852 € - 146,36 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
347,0563 € - 347,0563 € Richiedi il lead time qui
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
10203163 Richiedi il lead time qui
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Richiedi il lead time qui
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
69,1024 € - 107,7921 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Richiedi il lead time qui
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
62,1664 € - 86,5913 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
62,1664 € - 86,5913 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
76,6073 € - 106,7084 € Richiedi il lead time qui
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
77,4066 € - 107,8328 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
  • di 3
Pistone a gas regolabile 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

10282885

Fascia di prezzo
148,5681 € - 118,8734 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    370.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    160.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

10282861

Fascia di prezzo
144,1247 € - 115,3242 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    290.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    120.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

10282922

Fascia di prezzo
166,3144 € - 141,3747 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    450.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    240.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10202920

Fascia di prezzo
109,9325 € - 78,9238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    445.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10202852

Fascia di prezzo
50,801 € - 50,801 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    440.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

10282854

Fascia di prezzo
141,9166 € - 113,536 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    250.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892

Fascia di prezzo
150,7898 € - 120,6481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    410.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    180.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 250.0 mm 1200.0 N

10282908

Fascia di prezzo
161,8711 € - 129,4941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    250.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Fascia di prezzo
146,36 € - 117,0852 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Fascia di prezzo
347,0563 € - 347,0563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    245.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    664.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    340.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    160.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    60.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas multiposizione 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Fascia di prezzo
107,7921 € - 69,1024 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    450.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas multiposizione 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821

Fascia di prezzo
86,5913 € - 62,1664 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    160.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    60.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10202838

Fascia di prezzo
86,5913 € - 62,1664 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    240.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10202906

Fascia di prezzo
106,7084 € - 76,6073 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    545.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10202913

Fascia di prezzo
107,8328 € - 77,4066 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    245.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25