Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza Regolabile

Disponibile

I pistoni a gas a forza regolabile sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale e di laboratorio, dell'arredamento, automotive e forniture industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questi pistoni possono essere regolati in base a necessità specifiche senza calcoli aggiuntivi, basta infatti diminuire il flusso di gas in base alle specifiche richieste.

Codice Serie: SR5487

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da esteso Diametro asta Materiale Lunghezza della corsa Forza massima Acquista
111,3549 € - 155,1112 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Richiedi il lead time qui
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Richiedi il lead time qui
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
347,0563 € - 347,0563 € Richiedi il lead time qui
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Richiedi il lead time qui
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Richiedi il lead time qui
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
65,675 € - 91,4817 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
122,2872 € - 172,7492 € Richiedi il lead time qui
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
2500.0 N
Richiedi il lead time qui
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
65,8647 € - 91,7527 € Richiedi il lead time qui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
113,4141 € - 157,9696 € Richiedi il lead time qui
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
Richiedi il lead time qui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
185,2123 € - 220,8269 € Richiedi il lead time qui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
120,6481 € - 150,7898 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
62,1664 € - 86,5913 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
106,451 € - 133,0434 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
400.0 N
111,7749 € - 139,6949 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
  • di 3
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10202951

Fascia di prezzo
155,1112 € - 111,3549 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    680.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas multiposizione 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    660.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    445.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Fascia di prezzo
347,0563 € - 347,0563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    245.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    240.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    464.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    264.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202883

Fascia di prezzo
91,4817 € - 65,675 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    464.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    645.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975

Fascia di prezzo
172,7492 € - 122,2872 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    1080.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    500.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    340.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890

Fascia di prezzo
91,7527 € - 65,8647 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    564.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10202968

Fascia di prezzo
157,9696 € - 113,4141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    880.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    400.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    564.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Fascia di prezzo
220,8269 € - 185,2123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    364.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    480.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892

Fascia di prezzo
150,7898 € - 120,6481 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    410.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    180.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821

Fascia di prezzo
86,5913 € - 62,1664 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    160.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    60.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830

Fascia di prezzo
133,0434 € - 106,451 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    115.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    40.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

10282847

Fascia di prezzo
139,6949 € - 111,7749 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    210.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    80.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Colore
    Nero