Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza Regolabile

Disponibile

I pistoni a gas a forza regolabile sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale e di laboratorio, dell'arredamento, automotive e forniture industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questi pistoni possono essere regolati in base a necessità specifiche senza calcoli aggiuntivi, basta infatti diminuire il flusso di gas in base alle specifiche richieste.

Codice Serie: SR5487

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da esteso Diametro asta Materiale Lunghezza della corsa Forza massima Acquista
120,6481 € - 150,7898 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
69,1024 € - 107,7921 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Richiedi il lead time qui
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
65,8647 € - 91,7527 € Richiedi il lead time qui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
122,2872 € - 172,7492 € Richiedi il lead time qui
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
2500.0 N
111,3549 € - 155,1112 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Richiedi il lead time qui
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
117,0852 € - 146,36 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
421,3201 € - 443,4827 € Richiedi il lead time qui
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
111,7749 € - 139,6949 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
109,2281 € - 152,1445 € Richiedi il lead time qui
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Richiedi il lead time qui
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
141,3747 € - 166,3144 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
118,8734 € - 148,5681 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
62,5457 € - 87,1061 € Richiedi il lead time qui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
  • di 3
Pistone a gas regolabile 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892

Fascia di prezzo
150,7898 € - 120,6481 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    410.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    180.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas multiposizione 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Fascia di prezzo
107,7921 € - 69,1024 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    450.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas multiposizione 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    250.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas multiposizione 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    660.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890

Fascia di prezzo
91,7527 € - 65,8647 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    564.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    240.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975

Fascia di prezzo
172,7492 € - 122,2872 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    1080.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    500.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10202951

Fascia di prezzo
155,1112 € - 111,3549 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    680.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    445.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Fascia di prezzo
146,36 € - 117,0852 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 400.0 mm 860.0 mm 2500.0 N

10282946

Fascia di prezzo
443,4827 € - 421,3201 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    860.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    400.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

10282847

Fascia di prezzo
139,6949 € - 111,7749 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    210.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    80.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Pistone a gas multiposizione 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    564.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas multiposizione 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    264.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10202944

Fascia di prezzo
152,1445 € - 109,2281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    480.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    264.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    564.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

10282922

Fascia di prezzo
166,3144 € - 141,3747 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    450.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

10282885

Fascia di prezzo
148,5681 € - 118,8734 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    370.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    160.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202876

Fascia di prezzo
87,1061 € - 62,5457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    364.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6