Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza Regolabile

Disponibile

I pistoni a gas a forza regolabile sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale e di laboratorio, dell'arredamento, automotive e forniture industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questi pistoni possono essere regolati in base a necessità specifiche senza calcoli aggiuntivi, basta infatti diminuire il flusso di gas in base alle specifiche richieste.

Codice Serie: SR5487

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da esteso Diametro asta Materiale Lunghezza della corsa Forza massima Acquista
347,0563 € - 347,0563 € Richiedi il lead time qui
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
122,2872 € - 172,7492 € Richiedi il lead time qui
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
2500.0 N
113,4141 € - 157,9696 € Richiedi il lead time qui
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
Richiedi il lead time qui
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Richiedi il lead time qui
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
111,3549 € - 155,1112 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
120,6481 € - 150,7898 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
111,7749 € - 139,6949 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
62,1664 € - 86,5913 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Richiedi il lead time qui
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
10203163 Richiedi il lead time qui
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
113,536 € - 141,9166 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
129,4941 € - 161,8711 € Richiedi il lead time qui
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
141,3747 € - 166,3144 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
106,451 € - 133,0434 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
400.0 N
131,2552 € - 164,0928 € Richiedi il lead time qui
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
1200.0 N
69,1024 € - 107,7921 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
76,6073 € - 106,7084 € Richiedi il lead time qui
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
  • di 3
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Fascia di prezzo
347,0563 € - 347,0563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    245.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975

Fascia di prezzo
172,7492 € - 122,2872 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    1080.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    500.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10202968

Fascia di prezzo
157,9696 € - 113,4141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    880.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    400.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    240.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    464.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    645.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10202951

Fascia di prezzo
155,1112 € - 111,3549 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    680.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892

Fascia di prezzo
150,7898 € - 120,6481 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    410.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    180.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

10282847

Fascia di prezzo
139,6949 € - 111,7749 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    210.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    80.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Pistone a gas regolabile 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821

Fascia di prezzo
86,5913 € - 62,1664 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    160.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    60.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas multiposizione 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    264.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    664.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

10282854

Fascia di prezzo
141,9166 € - 113,536 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    250.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas multiposizione 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    364.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 250.0 mm 1200.0 N

10282908

Fascia di prezzo
161,8711 € - 129,4941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    250.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

10282922

Fascia di prezzo
166,3144 € - 141,3747 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    450.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830

Fascia di prezzo
133,0434 € - 106,451 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    115.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    40.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

10282915

Fascia di prezzo
164,0928 € - 131,2552 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas multiposizione 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Fascia di prezzo
107,7921 € - 69,1024 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    450.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10202906

Fascia di prezzo
106,7084 € - 76,6073 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    545.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25