Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza Regolabile

Disponibile

I pistoni a gas a forza regolabile sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale e di laboratorio, dell'arredamento, automotive e forniture industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questi pistoni possono essere regolati in base a necessità specifiche senza calcoli aggiuntivi, basta infatti diminuire il flusso di gas in base alle specifiche richieste.

Codice Serie: SR5487

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da esteso Diametro asta Materiale Lunghezza della corsa Forza massima Acquista
117,0852 € - 146,36 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
65,675 € - 91,4817 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Richiedi il lead time qui
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
10202937 82,7305 € - 115,2158 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
64,1171 € - 89,3007 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
65,8647 € - 91,7527 € Richiedi il lead time qui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Richiedi il lead time qui
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Richiedi il lead time qui
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Richiedi il lead time qui
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Richiedi il lead time qui
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Richiedi il lead time qui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
185,2123 € - 220,8269 € Richiedi il lead time qui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
  • di 3
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Fascia di prezzo
146,36 € - 117,0852 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202883

Fascia di prezzo
91,4817 € - 65,675 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    464.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    545.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas multiposizione 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    560.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10202937

Fascia di prezzo
115,2158 € - 82,7305 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    645.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10202845

Fascia di prezzo
89,3007 € - 64,1171 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    340.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890

Fascia di prezzo
91,7527 € - 65,8647 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    564.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas multiposizione 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    680.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    445.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    480.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    564.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Pistone a gas regolabile 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Fascia di prezzo
220,8269 € - 185,2123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    364.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6