I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,7183 € - 32,3117 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
||
Richiedi il lead time qui |
|
5.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
|||
0,1004 € - 0,201 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.4 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
0,7862 € - 1,5785 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
9.5 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
1,2889 € - 2,2997 € | 1977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
1,104 € - 2,0863 € | 2504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
15.9 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
3,3504 € - 5,4368 € | 1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
2,6115 € - 5,3474 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
2,9849 € - 2,9849 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
Richiedi il lead time qui |
|
5.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
|||
0,0721 € - 0,1442 € | 9920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.2 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
17,6415 € - 20,742 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
||
28,5968 € - 30,1184 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
0,0721 € - 0,1442 € | 19592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.0 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
0,3178 € - 0,6006 € | 1230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
9.5 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
1,0252 € - 3,9795 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
2,4016 € - 2,4016 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M14
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
24,2454 € - 24,2454 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
63,9561 € - 126,7155 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
11,8596 € - 14,8032 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare