I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,1973 € - 110,8704 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
||
38,9578 € - 81,2386 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
14,778 € - 17,4033 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
A spingere
|
||
42,5292 € - 88,7225 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
A spingere
|
||
30,7183 € - 32,3117 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
||
Richiedi il lead time qui |
|
5.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
|||
1,1137 € - 2,722 € | 7432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
38,9578 € - 81,2386 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
1,1579 € - 2,1908 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.4 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
1,7582 € - 3,169 € | 6585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
0,963 € - 1,9325 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
19.1 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
0,894 € - 3,4682 € | 36425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
65,3285 € - 129,4116 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
A spingere
|
||
10552506 | 29,3815 € - 30,9055 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
|
63,6315 € - 126,0647 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
1,8006 € - 1,8006 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
0,3178 € - 0,6006 € | 1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.9 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
1,2684 € - 2,3997 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
12.7 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
3,3504 € - 5,2914 € | 1521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
1,4232 € - 3,4406 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare