I pomelli affusolati hanno una presa superiore sferica e un asse lungo; sono disponibili in una vasta gamma di forme e dimensioni. Queste manopole a leva garantiscono presa, posizionamento, blocco e movimento eccellenti.
Codice Serie: SR1533 ,SR6538
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3402 € - 2,0794 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M10;M12
|
Self Tapping
|
||
| 0,8707 € - 1,3549 € | 1422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M6;M8
|
Self Tapping
|
||
| 0,8317 € - 1,2919 € | 929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.380 in
35.1 mm
|
M10;M12
|
Self Tapping
|
||
| 3,9435 € - 4,9432 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
||
| 4,1356 € - 8,1792 € | 251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Foro cieco filettato
|
||
| 1,912 € - 2,691 € | 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Foro cieco filettato
|
||
| 1,8467 € - 3,8782 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Through Hole
|
||
| 1,5579 € - 3,5393 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
|
||
| 1,5135 € - 3,1784 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
||
| 3,0734 € - 4,079 € | 379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Threaded Hole
|
||
| 4,3905 € - 4,9373 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
Prigioniero filettato
|
||
| 3,994 € - 4,7588 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Prigioniero filettato
|
||
| 6,6512 € - 8,3035 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Prigioniero filettato
|
||
| 2,9317 € - 3,909 € | 343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Foro cieco filettato
|
||
| 3,9515 € - 5,2687 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Threaded Hole
|
||
| 2,5066 € - 5,6159 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Foro cieco filettato
|
||
| 3,9515 € - 4,9571 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
Foro cieco filettato
|
||
| 6,2119 € - 7,2482 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
||
| 2,9317 € - 3,909 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Foro cieco filettato
|
||
| 3,6399 € - 4,8438 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Threaded Hole
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare