Menu Ricerca

Pomello push-pull - Concavo con attacco

Disponibile

Le manopole push-pull concave sono caratterizzate da un stelo diritto e una testa allargata per dare abbastanza spazio alle dita e una presa ottimale per la trazione o il sollevamento. La parte superiore concava è più confortevole in applicazioni azionate mediante pressione del pollice.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Altezza totale Acquista
2,4993 € - 5,2487 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
30.0 mm
30.0 mm
2,9601 € - 2,9601 € 2434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
60.0 mm
2,3744 € - 4,9862 € Richiedi il lead time qui
M6
16.0 mm
30.0 mm
1,8467 € - 3,8782 € Richiedi il lead time qui
M5
15.0 mm
35.0 mm
3,027 € - 6,3567 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
Manopole a trazione-pressione 25.0 mm M6 PA

10260951

Fascia di prezzo
5,2487 € - 2,4993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manopole a trazione-pressione 30.0 mm M5 PA

10260944


Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro corpo
    20.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopole a trazione-pressione 30.0 mm M8 PA

10260999

Fascia di prezzo
2,9601 € - 2,9601 €

Livelli di giacenza
2434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    60.0 mm
  • Altezza stelo
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Manopole a trazione-pressione 30.0 mm M6 PA

10260982

Fascia di prezzo
4,9862 € - 2,3744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro corpo
    25.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopole a trazione-pressione 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

10260975

Fascia di prezzo
3,8782 € - 1,8467 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro corpo
    20.0 mm
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Altezza stelo
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
Manopole a trazione-pressione 30.0 mm M8 PA

10260968

Fascia di prezzo
6,3567 € - 3,027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090