Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I porta documenti offrono uno spazio in cui riporre la documentazione che deve essere facilmente accessibile su coperture di macchinari, pannelli elettrici e applicazioni analoghe. I supporti sono forniti con strisce autoadesive per consentire un rapido fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Applicazione/i compatibile/i | Lunghezza totale | Materiale | Profondità totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,8576 € - 13,8006 € | 1047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A4
|
9.213 in
234.0 mm
|
ABS
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.118 in
257.0 mm
|
||
| 8,682 € - 12,1549 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A5
|
8.346 in
212.0 mm
|
ABS
|
0.811 in
20.6 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare