Questi portagiunti per fibra ottica sono realizzati in nylon o polipropilene (PP). Sono disponibili in una varietà di configurazioni di slot e metodi di montaggio, e possono accogliere fino a 24 connessioni. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2. Le opzioni di colore sono nero, blu, verde, naturale, rosso e giallo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Numero di feritoie | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0849 € - 1,1755 € | 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2388 € - 0,2874 € | 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,168 € - 0,1916 € | 4853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,8136 € - 0,8817 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,9992 € - 2,9992 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1985 € | 7963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,2769 € - 3,2769 € | 3892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1485 € - 0,1805 € | 1775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 2,7909 € - 2,7909 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,2249 € - 0,2735 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
||
| 0,529 € - 0,6054 € | Richiedi il lead time qui |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,1163 € - 0,133 € | 7964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2915 € - 0,3526 € | 1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 1,987 € - 1,987 € | 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,9571 € - 4,9571 € | 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 10315996 | 0,2513 € - 0,2874 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
| 0,1303 € - 0,1485 € | 22362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2732 € - 0,2732 € | 1804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,7493 € - 2,7493 € | 21025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,8743 € - 2,8743 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare