Menu Ricerca

Portagiunti

Disponibile

Questi portagiunti per fibra ottica sono realizzati in nylon o polipropilene (PP). Sono disponibili in una varietà di configurazioni di slot e metodi di montaggio, e possono accogliere fino a 24 connessioni. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2. Le opzioni di colore sono nero, blu, verde, naturale, rosso e giallo.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Numero di feritoie Larghezza totale Altezza totale Acquista
1,6028 € - 1,6028 € 10090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,1135 € - 0,1297 € Richiedi il lead time qui
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
2,1675 € - 2,1675 € Richiedi il lead time qui
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,5161 € - 0,5906 € 37479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
2
12.7 mm
8.4 mm
1,9385 € - 1,9385 € 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
4,8362 € - 4,8362 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.0 mm
16
27.0 mm
5.5 mm
2,6145 € - 2,6145 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
2,6822 € - 2,6822 € 21075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,7938 € - 0,8602 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,1571 € - 0,1801 € 10637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
2,9261 € - 2,9261 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
0,1639 € - 0,1869 € 6253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
2,8042 € - 2,8042 € 747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,2665 € - 0,2665 € 2354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,233 € - 0,2804 € 1340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.4 mm
20.0 mm
6.6 mm
3,0074 € - 3,0074 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
2,3842 € - 2,3842 € Richiedi il lead time qui
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
1,4129 € - 1,4129 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
0,1449 € - 0,1761 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
3
14.0 mm
16.5 mm
2,7635 € - 2,7635 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
  • di 2
Clip per fibra 86.6 mm (L) 6 Nero

10312841

Fascia di prezzo
1,6028 € - 1,6028 €

Livelli di giacenza
10090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    32.6 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
Clip per fibra 37.3 mm (L) 6 Nero

10111819

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza totale
    6.2 mm
  • Lunghezza totale
    37.3 mm
  • Larghezza totale
    26.2 mm
Clip per fibra 86.6 mm (L) 6 Nero

10312834

Fascia di prezzo
2,1675 € - 2,1675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    32.6 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
Clip per fibra 12.7 mm (L) 2 Naturale

10315989

Fascia di prezzo
0,5906 € - 0,5161 €

Livelli di giacenza
37479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza totale
    8.4 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
Clip per fibra 35.4 mm (L) 6 Naturale

10316122

Fascia di prezzo
1,9385 € - 1,9385 €

Livelli di giacenza
287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.4 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
Clip per fibra 89.0 mm (L) Nero

10312384

Fascia di prezzo
4,8362 € - 4,8362 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Clip In;Adhesive
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    89.0 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
Clip per fibra 26.5 mm (L) Rosso

10312742

Fascia di prezzo
2,6145 € - 2,6145 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm
Clip per fibra Naturale 32.0 mm (L) 12

10412473

Fascia di prezzo
2,6822 € - 2,6822 €

Livelli di giacenza
21075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Screw;Adhesive
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Lunghezza totale
    32.0 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
Clip per fibra Nero 73.0 mm (L) 24

10111840

Fascia di prezzo
0,8602 € - 0,7938 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Non Adhesive
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    73.0 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
Clip per fibra 37.3 mm (L) 6 Nero

10111826

Fascia di prezzo
0,1801 € - 0,1571 €

Livelli di giacenza
10637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza totale
    6.2 mm
  • Lunghezza totale
    37.3 mm
  • Larghezza totale
    26.2 mm
Clip per fibra 26.5 mm (L) Rosso

10312759

Fascia di prezzo
2,9261 € - 2,9261 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Metodo di montaggio
    Clip-On, Screw
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm
Clip per fibra 35.6 mm (L) 12 Nero

10111789

Fascia di prezzo
0,1869 € - 0,1639 €

Livelli di giacenza
6253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Lunghezza totale
    35.6 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
Clip per fibra 73.1 mm (L) Nero

10312322

Fascia di prezzo
2,8042 € - 2,8042 €

Livelli di giacenza
747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Lunghezza totale
    72.66 mm
  • Larghezza totale
    26.5 mm
Clip per fibra Naturale 32.0 mm (L) 12

10316092

Fascia di prezzo
0,2665 € - 0,2665 €

Livelli di giacenza
2354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Screw;Adhesive
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Lunghezza totale
    32.0 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
Clip per fibra 35.4 mm (L) Naturale

10111833

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,233 €

Livelli di giacenza
1340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    6.6 mm
  • Lunghezza totale
    35.4 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
Clip per fibra 73.1 mm (L) Nero

10312315

Fascia di prezzo
3,0074 € - 3,0074 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Clip In;Adhesive
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Lunghezza totale
    72.66 mm
  • Larghezza totale
    26.5 mm
Clip per fibra 26.5 mm (L) Giallo

10312797

Fascia di prezzo
2,3842 € - 2,3842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Metodo di montaggio
    Clip-On, Screw
  • Altezza totale
    7.33 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm
Clip per fibra 86.6 mm (L) 4 Nero

10312858

Fascia di prezzo
1,4129 € - 1,4129 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    21.4 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
Clip per fibra 14.0 mm (L) Naturale

10111383

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,1449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Altezza totale
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    14.0 mm
Clip per fibra 26.5 mm (L) Giallo

10312780

Fascia di prezzo
2,7635 € - 2,7635 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Metodo di montaggio
    Adhesive
  • Altezza totale
    7.33 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm