I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5006 € - 0,5006 € | 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Verde
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0757 € - 2,0757 € | 860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 1,2661 € - 1,4049 € | 47102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9686 € - 2,1952 € | 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,2661 € - 1,4049 € | 3354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,3566 € - 3,7391 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
Nero
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7265 € - 0,8073 € | 45280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5165 € - 0,572 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5915 € - 0,6581 € | 74736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5165 € - 0,572 € | 28800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,9686 € - 2,1952 € | 1333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2945 € - 1,4304 € | 4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Rosso
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,3536 € - 5,9485 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 48
|
Nero
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 4,2489 € - 4,7305 € | 1110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Nero
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1,9686 € - 2,1952 € | 1663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6054 € - 0,6706 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6054 € - 0,6706 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,2489 € - 4,7305 € | 552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Grigio
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 0,8455 € | 3079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,7446 € - 5,2828 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Nero
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare