Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro minimo cavo compatibile | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8426 € - 0,9374 € | 5228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
|
|
||
10263358 | 0,7254 € - 0,8069 € | Richiedi il lead time qui |
PG 9
|
|
|
|
0,738 € - 0,8413 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,6123 € - 0,68 € | 18846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
|
|
||
0,671 € - 0,7659 € | 1942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,3237 € - 1,4785 € | 1442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
|
|
||
0,8426 € - 0,9374 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
|
|
||
0,9498 € - 0,9498 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
9,2501 € - 9,2501 € | Richiedi il lead time qui |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,6306 € - 0,7213 € | 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
11,9288 € - 11,9288 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
2,1593 € - 2,1593 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG29
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8106 € - 0,925 € | 337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8871 € - 0,9852 € | 13780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
|
|
||
4,0762 € - 4,4907 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG42
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9064 € - 1,0073 € | 503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
|
|
||
0,9382 € - 1,0446 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,9299 € - 1,0335 € | 1477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
|
|
||
10263563 | 0,8871 € - 0,9852 € | Richiedi il lead time qui |
PG 13.5
|
|
|
|
1,3237 € - 1,4785 € | 776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare