Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro minimo cavo compatibile Diametro massimo cavo compatibile Acquista
4,1437 € - 8,2874 € 745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
16.0 mm
28.0 mm
1,0653 € - 2,6944 € Richiedi il lead time qui
PG 7
3.0 mm
6.0 mm
1,3458 € - 2,9431 € Richiedi il lead time qui
M16
5.0 mm
10.0 mm
1,4232 € - 4,2835 € 6277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
5.0 mm
10.0 mm
3,3162 € - 8,7342 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
7.0 mm
17.0 mm
2,3904 € - 3,1781 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
6.0 mm
13.0 mm
0,6878 € - 0,9166 € Richiedi il lead time qui
M16
4.5 mm
10.0 mm
0,6808 € - 0,9082 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
3.0 mm
7.0 mm
11,9288 € - 11,9288 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG36
20.0 mm
26.0 mm
0,5478 € - 0,5478 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
1,9206 € - 2,1417 € 1283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
0,5039 € - 0,5581 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
0,5771 € - 0,6421 € 45150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
2,7773 € - 3,0951 € Richiedi il lead time qui
M40
0,6001 € - 0,6678 € 6762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
0,7434 € - 0,8263 € 17567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
6.0 mm
12.0 mm
1,2629 € - 1,3955 € 2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
13.0 mm
18.0 mm
2,7773 € - 3,0951 € 1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
0,7434 € - 0,8263 € 18590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
2,9586 € - 3,58 € 4704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
  • di 12
Pressacavo M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grigio

10301586

Fascia di prezzo
8,2874 € - 4,1437 €

Livelli di giacenza
745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 7 3.0 mm 6.0 mm PA Grigio

10354339

Fascia di prezzo
2,6944 € - 1,0653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Grigio

10354407

Fascia di prezzo
2,9431 € - 1,3458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.7 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Nero

10354520

Fascia di prezzo
4,2835 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
6277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.8 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm PA Verde

10304433

Fascia di prezzo
8,7342 € - 3,3162 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm PA Nero

10304358

Fascia di prezzo
3,1781 € - 2,3904 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm PA Grigio

10301333

Fascia di prezzo
0,9166 € - 0,6878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
Pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm PA Nero

10301289

Fascia di prezzo
0,9082 € - 0,6808 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
Pressacavo PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Grigio

10152270

Fascia di prezzo
11,9288 € - 11,9288 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    61.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    53.0 mm
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon Verde

10264089

Fascia di prezzo
0,5478 € - 0,5478 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M32 Nylon Nero

10264164

Fascia di prezzo
2,1417 € - 1,9206 €

Livelli di giacenza
1283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M12 Nylon Grigio

10264249

Fascia di prezzo
0,5581 € - 0,5039 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M16 Nylon Grigio

10264256

Fascia di prezzo
0,6421 € - 0,5771 €

Livelli di giacenza
45150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M40 Nylon Grigio

10264331

Fascia di prezzo
3,0951 € - 2,7773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M16 Nylon Nero

10264416

Fascia di prezzo
0,6678 € - 0,6001 €

Livelli di giacenza
6762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M20 6.0 mm 12.0 mm PA Bianco

10264027

Fascia di prezzo
0,8263 € - 0,7434 €

Livelli di giacenza
17567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm PA Bianco

10264102

Fascia di prezzo
1,3955 € - 1,2629 €

Livelli di giacenza
2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 Nylon Nero

10264188

Fascia di prezzo
3,0951 € - 2,7773 €

Livelli di giacenza
1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon Rosso

10264010

Fascia di prezzo
0,8263 € - 0,7434 €

Livelli di giacenza
18590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon Rosso

10264096

Fascia di prezzo
3,58 € - 2,9586 €

Livelli di giacenza
4704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Dimensioni filettatura
    M25