Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro minimo cavo compatibile Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,5906 € - 0,6543 € 2312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
1,8447 € - 1,8447 € 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
0,7088 € - 0,7876 € 53300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
0,7088 € - 0,7876 € 37750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
0,4673 € - 0,5188 € 2274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8" NPT
0,5906 € - 0,6543 € 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
3,2748 € - 3,6479 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
1,0653 € - 2,6944 € Richiedi il lead time qui
PG 7
3.0 mm
6.0 mm
0,6808 € - 0,9082 € 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
3.0 mm
7.0 mm
2,3997 € - 7,6875 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
13.0 mm
21.0 mm
4,1453 € - 4,6151 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
1,0902 € - 2,7635 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
4.0 mm
7.0 mm
1,2615 € - 1,3955 € 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4" NPT
0,742 € - 0,8263 € 2230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2" NPT
0,6878 € - 0,9166 € 294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
4.5 mm
10.0 mm
0,742 € - 0,8263 € 16142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2" NPT
2,4181 € - 6,3838 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
6.0 mm
13.0 mm
4,1437 € - 8,2874 € Richiedi il lead time qui
M40
16.0 mm
28.0 mm
4,6289 € - 5,154 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
10304341 2,0588 € - 2,7497 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
4.0 mm
9.0 mm
  • di 12
Pressacavo M12 Nylon Grigio

10264546

Fascia di prezzo
0,6543 € - 0,5906 €

Livelli di giacenza
2312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M50 Nylon Grigio

10264362

Fascia di prezzo
1,8447 € - 1,8447 €

Livelli di giacenza
930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M20 Nylon Grigio

10264270

Fascia di prezzo
0,7876 € - 0,7088 €

Livelli di giacenza
53300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M20 Nylon Grigio

10264287

Fascia di prezzo
0,7876 € - 0,7088 €

Livelli di giacenza
37750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo 3/8" NPT Nylon Nero

10264669

Fascia di prezzo
0,5188 € - 0,4673 €

Livelli di giacenza
2274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M12 Grigio

10264539

Fascia di prezzo
0,6543 € - 0,5906 €

Livelli di giacenza
6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M50 Nylon Nero

10264195

Fascia di prezzo
3,6479 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 7 3.0 mm 6.0 mm PA Grigio

10354339

Fascia di prezzo
2,6944 € - 1,0653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm PA Nero

10301289

Fascia di prezzo
0,9082 € - 0,6808 €

Livelli di giacenza
370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
Pressacavo M32 13.0 mm 21.0 mm PA Nero

10301531

Fascia di prezzo
7,6875 € - 2,3997 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 21.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    51.0 mm
Pressacavo M63 Nylon Grigio

10264386

Fascia di prezzo
4,6151 € - 4,1453 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 9 4.0 mm 7.0 mm PA Grigio

10354346

Fascia di prezzo
2,7635 € - 1,0902 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo 3/4" NPT Nylon Grigio

10264751

Fascia di prezzo
1,3955 € - 1,2615 €

Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo 1/2" NPT Nylon Nero

10264683

Fascia di prezzo
0,8263 € - 0,742 €

Livelli di giacenza
2230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm PA Grigio

10301333

Fascia di prezzo
0,9166 € - 0,6878 €

Livelli di giacenza
294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
Pressacavo 1/2" NPT Nylon Nero

10264676

Fascia di prezzo
0,8263 € - 0,742 €

Livelli di giacenza
16142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm PA Verde

10304426

Fascia di prezzo
6,3838 € - 2,4181 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grigio

10301586

Fascia di prezzo
8,2874 € - 4,1437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M63 Nylon Nero

10264522

Fascia di prezzo
5,154 € - 4,6289 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm PA Nero

10304341

Fascia di prezzo
2,7497 € - 2,0588 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm