Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro minimo cavo compatibile Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,6895 € - 0,7668 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
12.0 mm
12.3 mm
1,0888 € - 1,209 € 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-16
10.0 mm
14.0 mm
1,0888 € - 1,209 € 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
6.0 mm
12.0 mm
0,7599 € - 0,847 € 19202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-7
3.5 mm
6.0 mm
0,5293 € - 0,5293 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-16
10.0 mm
14.0 mm
0,8719 € - 0,9658 € 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-9
4.0 mm
8.0 mm
0,8691 € - 0,963 € Richiedi il lead time qui
M20
20.0 mm
20.3 mm
1,0622 € - 1,1795 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
6.0 mm
12.0 mm
1,6305 € - 1,8101 € 848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-21
13.0 mm
18.0 mm
0,724 € - 0,8042 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
16.0 mm
1,4785 € - 1,6443 € Richiedi il lead time qui
M25
25.0 mm
25.4 mm
0,8691 € - 0,963 € 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
20.0 mm
20.3 mm
0,4636 € - 0,4636 € 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-9
4.0 mm
8.0 mm
3,1781 € - 3,5235 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
50.0 mm
50.4 mm
0,724 € - 0,8042 € 6044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
16.0 mm
0,8719 € - 0,9658 € Richiedi il lead time qui
PG-9
4.0 mm
8.0 mm
1,6305 € - 1,8101 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG-21
13.0 mm
18.0 mm
  • di 12
Pressacavo M12 12.0 mm 12.3 mm PA Nero

10378229

Fascia di prezzo
0,7668 € - 0,6895 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Diritto
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    19.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
Pressacavo PG-16 10.0 mm 14.0 mm PA Grigio

10378304

Fascia di prezzo
1,209 € - 1,0888 €

Livelli di giacenza
149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensioni filettatura
    PG-16
Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Nero

10378199

Fascia di prezzo
1,209 € - 1,0888 €

Livelli di giacenza
134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensioni filettatura
    PG 13.5
Pressacavo PG-7 3.5 mm 6.0 mm PA Nero

10378168

Fascia di prezzo
0,847 € - 0,7599 €

Livelli di giacenza
19202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensioni filettatura
    PG-7
Pressacavo PG-16 10.0 mm 14.0 mm PA Nero

10378205

Fascia di prezzo
0,5293 € - 0,5293 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensioni filettatura
    PG-16
Pressacavo PG-9 4.0 mm 8.0 mm PA Nero

10378175

Fascia di prezzo
0,9658 € - 0,8719 €

Livelli di giacenza
1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensioni filettatura
    PG-9
Pressacavo M20 20.0 mm 20.3 mm PA Nero

10378243

Fascia di prezzo
0,963 € - 0,8691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Diritto
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    28.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Grigio

10545928

Fascia di prezzo
1,1795 € - 1,0622 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensioni filettatura
    PG 13.5
Pressacavo PG-21 13.0 mm 18.0 mm PA Nero

10378212

Fascia di prezzo
1,8101 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensioni filettatura
    PG-21
Pressacavo M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Grigio

10378335

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,724 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Diritto
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    23.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
Pressacavo M25 25.0 mm 25.4 mm PA Nero

10378250

Fascia di prezzo
1,6443 € - 1,4785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Diritto
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M20 20.0 mm 20.3 mm PA Grigio

10378342

Fascia di prezzo
0,963 € - 0,8691 €

Livelli di giacenza
203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Diritto
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    28.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
Pressacavo PG-9 4.0 mm 8.0 mm PA Grigio

10378298

Fascia di prezzo
0,4636 € - 0,4636 €

Livelli di giacenza
698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensioni filettatura
    PG-9
Pressacavo;M50;Grigio

10378267

Fascia di prezzo
3,5235 € - 3,1781 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Diritto
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    44.2 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
Pressacavo M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Nero

10378236

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,724 €

Livelli di giacenza
6044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Diritto
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    23.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
Pressacavo PG-9 Grigio

10378281

Fascia di prezzo
0,9658 € - 0,8719 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensioni filettatura
    PG-9
Pressacavo PG-21 13.0 mm 18.0 mm PA Grigio

10378311

Fascia di prezzo
1,8101 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Dimensioni filettatura
    PG-21