I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2931 € - 1,4304 € | 1692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7315 € - 0,7315 € | 1009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2931 € - 1,4304 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0253 € - 2,2661 € | 1027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Grigio
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0167 € - 3,3566 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,5408 € - 3,9373 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
Grigio
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,061 € - 21,4289 € | Richiedi il lead time qui |
M50
|
Nero
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1174 € - 2,8326 € | 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0919 € - 2,7618 € | Richiedi il lead time qui |
PG 7
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,5635 € - 5,2403 € | Richiedi il lead time qui |
M25
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2746 € - 4,9712 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,3961 € - 6,9683 € | 1451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,5721 € - 3,4558 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0973 € - 1,0973 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Grigio
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8412 € - 5,5944 € | 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG13
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4502 € - 3,2575 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,5862 € - 3,4841 € | 2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
Grigio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 11,6421 € - 23,2985 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Nero
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,3652 € - 3,1725 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Verde
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10304341 | 2,1103 € - 2,8184 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare