Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro minimo cavo compatibile Diametro massimo cavo compatibile Acquista
1,2436 € - 4,85 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
3.0 mm
6.5 mm
1,5476 € - 3,3991 € 2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 16
10.0 mm
13.0 mm
1,4646 € - 4,4078 € Richiedi il lead time qui
PG 9
4.0 mm
8.0 mm
2,4181 € - 6,3838 € 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
6.0 mm
13.0 mm
0,6808 € - 0,9082 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
3.0 mm
7.0 mm
4,85 € - 15,5588 € Richiedi il lead time qui
M32
130.0 mm
21.0 mm
3,0813 € - 4,1177 € 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
7.0 mm
17.0 mm
1,3458 € - 2,9431 € Richiedi il lead time qui
M16
5.0 mm
10.0 mm
0,6878 € - 0,9166 € Richiedi il lead time qui
M16
4.5 mm
10.0 mm
1,0653 € - 2,6944 € Richiedi il lead time qui
PG 7
3.0 mm
6.0 mm
2,3075 € - 3,0951 € 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
4.0 mm
9.0 mm
1,6581 € - 5,0158 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG16
10.0 mm
14.0 mm
0,9064 € - 1,0073 € Richiedi il lead time qui
PG 16
10263501 0,6123 € - 0,68 € 335782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
0,638 € - 0,7085 € 3575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
0,6166 € - 0,7045 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
3.0 mm
10.0 mm
0,512 € - 0,6194 € 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG9
4.0 mm
8.0 mm
0,7112 € - 0,7911 € 4904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
1,73 € - 1,9811 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
9.0 mm
16.0 mm
0,7589 € - 0,8678 € 473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG16
10.0 mm
14.0 mm
  • di 12
Pressacavo M12 3.0 mm 6.5 mm PA Nero

10354513

Fascia di prezzo
4,85 € - 1,2436 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.9 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 16 10.0 mm 13.0 mm PA Grigio

10354377

Fascia di prezzo
3,3991 € - 1,5476 €

Livelli di giacenza
2790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Nero

10354452

Fascia di prezzo
4,4078 € - 1,4646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.1 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm PA Verde

10304426

Fascia di prezzo
6,3838 € - 2,4181 €

Livelli di giacenza
166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm PA Nero

10301289

Fascia di prezzo
0,9082 € - 0,6808 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
Pressacavo ATEX M32 130.0 mm 21.0 mm PA Verde

10304440

Fascia di prezzo
15,5588 € - 4,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    130.0 - 21.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
Pressacavo ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm PA Nero

10304365

Fascia di prezzo
4,1177 € - 3,0813 €

Livelli di giacenza
62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Grigio

10354407

Fascia di prezzo
2,9431 € - 1,3458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.7 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm PA Nero

10301340

Fascia di prezzo
0,9166 € - 0,6878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
Pressacavo PG 7 3.0 mm 6.0 mm PA Grigio

10354339

Fascia di prezzo
2,6944 € - 1,0653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm PA Verde

10304419

Fascia di prezzo
3,0951 € - 2,3075 €

Livelli di giacenza
131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Nero

10354483

Fascia di prezzo
5,0158 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 16 Nylon Grigio

10263587

Fascia di prezzo
1,0073 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 7 Grigio

10263501

Fascia di prezzo
0,68 € - 0,6123 €

Livelli di giacenza
335782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 7 Nylon Nero

10263679

Fascia di prezzo
0,7085 € - 0,638 €

Livelli di giacenza
3575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M16 3.0 mm 10.0 mm PA Grigio

10152058

Fascia di prezzo
0,7045 € - 0,6166 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.5 mm
Pressacavo PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Grigio

10152379

Fascia di prezzo
0,6194 € - 0,512 €

Livelli di giacenza
304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    19.0 mm
Pressacavo PG 9 Nylon Grigio

10263532

Fascia di prezzo
0,7911 € - 0,7112 €

Livelli di giacenza
4904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Grigio

10152225

Fascia di prezzo
1,9811 € - 1,73 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Larghezza tra le estremità
    33.0 mm
Pressacavo PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grigio

10152201

Fascia di prezzo
0,8678 € - 0,7589 €

Livelli di giacenza
473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
  • Larghezza tra le estremità
    27.0 mm